The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • ZP34W

Zählerschrank, universZ, 1100x1050x218mm, SchutzklasseII, IP54, 339PLE ZP34W

EAN
3250617760447
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Zählerschrank, universZ, 1100x1050x218mm, SchutzklasseII, IP54, 339PLE

ZP34W

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1100 mm
  • Breite
    1050 mm
  • Tiefe
    218 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    4
  • Anzahl Reihen
    28
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP54
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Knebel­griff
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010

Downloads

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt ZP34W | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ZP34W

    Zählerschrank, universZ, 1100x1050x218mm, SchutzklasseII, IP54, 339PLE

    PDF
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 44

    Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)

    PDF
    12,81 MB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG