The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • ZL43N8Z

Komplettfeld 6ZP,univ.Z,H 1200mm,3-feld,Ausf.:Lg.-SH,HH,MV ZL43N8Z

EAN
3250617723305
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Laut VDE-AR-N 4101:2015-09 dürfen nur noch die Schrankhöhen 1100/1400 mm eingesetzt werden.

Komplettfeld 6ZP,univ.Z,H 1200mm,3-feld,Ausf.:Lg.-SH,HH,MV

ZL43N8Z

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für elek­tri­sche Siche­run­gen/­Si­che­rungs­halter 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für elek­tri­sche Siche­run­gen/­Si­che­rungs­halter
  • KU9S10HE

    Sicherungsbox 1A, 230V, 25kA, 2-polig, steckbar auf Hutschiene

    39,60 €  / Stück*
  • KU9S10HZ

    Sicherungsbox (10x), 1A, 230V, 25kA, 2-polig, steckbar auf Hutschiene

    395,10 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1200 mm
  • Breite
    750 mm
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    10 - 10 mm
  • Höhe Sammelschiene
    12 mm
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
Ausstat­tung
  • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
    6
  • Anzahl der Leer­plätze
    0
  • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
    0
  • Anzahl Reihen
    0
  • Anzahl Felder
    3
  • Anzahl Zähler­feld (Ein­bau­satz)
    3
Netz­form
  • Netz­form
    TN-S
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt Zähler­zu­gangs­lei­tung
    10 - 10 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt Zähler­aus­gangs­lei­tung
    10 - 10 mm²
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    5
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Sammelschiene

Downloads

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt ZL43N8Z | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ZL43N8Z

    Komplettfeld 6ZP,univ.Z,H 1200mm,3-feld,Ausf.:Lg.-SH,HH,MV

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZMxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Schränke, Komplettfelder, Einbausätze, Verteilerfeld, Haubentürme (Stand: 07.2011) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZMxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Schränke, Komplettfelder, Einbausätze, Verteilerfeld, Haubentürme (Stand: 07.2011)

    Anpassung univers N/Z

    PDF
    2,49 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 44

    Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)

    PDF
    12,81 MB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG