The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • ZK54C5N
    EAN
    3250617624244
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Komplettfeld 3ZP/TRE,univ.Z,H 1350mm,2-feld,Ausf.:Hessen ZK54C5N

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Komplettfeld 3ZP/TRE,univ.Z,H 1350mm,2-feld,Ausf.:Hessen

    ZK54C5N

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für elek­tri­sche Siche­run­gen/­Si­che­rungs­halter 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für elek­tri­sche Siche­run­gen/­Si­che­rungs­halter
    • KU9S10HE

      Sicherungsbox 1A, 230V, 25kA, 2-polig, steckbar auf Hutschiene

      39,60 €  / Stück*
    • KU9S10HZ

      Sicherungsbox (10x), 1A, 230V, 25kA, 2-polig, steckbar auf Hutschiene

      395,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1350 mm
    • Breite
      500 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      5 - 5 mm
    • Höhe Sammelschiene
      12 mm
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    Ausstat­tung
    • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
      3
    • Anzahl der Leer­plätze
      0
    • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
      1
    • Anzahl Reihen
      0
    • Anzahl Felder
      2
    • Anzahl Zähler­feld (Ein­bau­satz)
      2
    Netz­form
    • Netz­form
      TN-S
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt Zähler­zu­gangs­lei­tung
      10 - 10 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt Zähler­aus­gangs­lei­tung
      10 - 10 mm²
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      5
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Sammelschiene

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZK54C5N | Hager Deutschland

      Produktbild ZK54C5N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZK54C5N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZK54C5N

      Komplettfeld 3ZP/TRE,univ.Z,H 1350mm,2-feld,Ausf.:Hessen

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 44: Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44: Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      Tipps de-DE 2026-05-21

      PDF
      4,91 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG