Komplettfeld, universZ, 3-P., 1050mm, PV-Über./Kaskade, 1ZP, 16mm² ZH3PZ16PN
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZH3PZ16PN
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt ZH3PZ16PN
Komplettfeld, universZ, 3-P., 1050mm, PV-Über./Kaskade, 1ZP, 16mm²
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für SH363K - Kompaktschalter 63A 3 Schließer 400V AC (DE, Stand: 12.2009)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF109,88 kB
Montageleitung univers Z Innenausbau
Montageanleitung International 2022-11-23
PDF15,39 MB -
Tools
Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung de-DE, en-GB 2025-08-12
PDF444,52 kB
Ausschreibungstext
Komplettfeld / Einbausatz univers Z für 3-Punkt zum Aufbau von Zählerplätzen nach DIN VDE 0603, Schnellmontage im Schrank durch Rast-System, bestückt und verdrahtet nach VNB TAB-Bestimmungen, für 3-Punkt Zählerplätze nach DIN VDE 0603-1 und DIN VDE 0603-2-1.
Anlagenseitiger Anschlussraum: Höhe 300 mm, 2-reihig mit Hutschienen, bestückt mit Hauptleitungsabzweigklemmen nach DIN VDE 0603-3-1, 3- oder 5-polig, fingersicher nach DGUV Vorschrift 3 oder bestückt mit: __________ __________ ___________ -Zählerfelder mit integrierter Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung zum Einbau von Zählertragplatten gemäß DIN VDE 0603-3-2 mit integriertem Zusatzraum (für Kommunikations- und Steuergeräte).
Netzseitiger Anschlussraum: Höhe 300 mm bestückt mit CU-Sammelschienen, 12 x 5 mm, 5-polig oder bestückt mit____________ _________ ___________.
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZH3PZ16PN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.