The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • ZH3ES4

Verterteilerfeld 5-reihig,eHZ,H 1050mm,1-feld ZH3ES4

EAN
3250617811606
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Verterteilerfeld 5-reihig,eHZ,H 1050mm,1-feld

ZH3ES4

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Durch­gangs­-Reihen­klemme 8 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Durch­gangs­-Reihen­klemme
  • K240AE

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², grün gelb

    72,00 €  / Stück*
  • K240AL

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², grau

    72,00 €  / Stück*
  • K240AN

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², blau

    72,00 €  / Stück*
  • K150AE

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 25mm²-150mm², grün gelb

    47,20 €  / Stück*
  • K150AN

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 25mm²-150mm², blau

    47,20 €  / Stück*
  • K50AE

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2, 5mm²-50mm², grün gelb

    14,20 €  / Stück*
  • K50AL

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2, 5mm²-50mm², grau

    14,20 €  / Stück*
  • K50AN

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2, 5mm²-50mm², blau

    14,20 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1050 mm
  • Breite
    250 mm
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    5 - 5 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl Reihen
    5
  • Anzahl der Schienen
    5
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    12
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010

Downloads

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt ZH3ES4 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ZH3ES4

    Verterteilerfeld 5-reihig,eHZ,H 1050mm,1-feld

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für QC-Steckklemme | Hager Deutschland

    Montageanleitung für QC-Steckklemme

    PE/N-Klemme

    PDF
    673,51 kB
    Bild Montageanleitung für ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZMxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Schränke, Komplettfelder, Einbausätze, Verteilerfeld, Haubentürme (Stand: 07.2011) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZMxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Schränke, Komplettfelder, Einbausätze, Verteilerfeld, Haubentürme (Stand: 07.2011)

    Anpassung univers N/Z

    PDF
    2,49 MB
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für FWxx, FZxx, KNxx, UZxx, VAxx, VExx, VHxx, VUxx, VZxx, ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Feldverteiler, Träger, Quick-Connectklemmen, Schränke, Einbausätze, Verteilerfelder, Umrüstpakete (Stand: 09.2009) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FWxx, FZxx, KNxx, UZxx, VAxx, VExx, VHxx, VUxx, VZxx, ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Feldverteiler, Träger, Quick-Connectklemmen, Schränke, Einbausätze, Verteilerfelder, Umrüstpakete (Stand: 09.2009)

    QuickConnect PE/N-Klemme

    PDF
    608,90 kB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 44

    Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)

    PDF
    12,81 MB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG