The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • ZH3ES0

Verteilerfeld,univers Z, 5-reihig,mit SaS-Träger,ohne SaS,1050mm,1-feldig ZH3ES0

EAN
3250617724166
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Verteilerfeld,univers Z, 5-reihig,mit SaS-Träger,ohne SaS,1050mm,1-feldig

ZH3ES0

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Durch­gangs­-Reihen­klemme 8 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Durch­gangs­-Reihen­klemme
  • K240AE

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², grün gelb

    72,00 €  / Stück*
  • K240AL

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², grau

    72,00 €  / Stück*
  • K240AN

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², blau

    72,00 €  / Stück*
  • K150AE

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 25mm²-150mm², grün gelb

    47,20 €  / Stück*
  • K150AN

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 25mm²-150mm², blau

    47,20 €  / Stück*
  • K50AE

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2, 5mm²-50mm², grün gelb

    14,20 €  / Stück*
  • K50AL

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2, 5mm²-50mm², grau

    14,20 €  / Stück*
  • K50AN

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2, 5mm²-50mm², blau

    14,20 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1050 mm
  • Breite
    250 mm
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    5 - 5 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl Reihen
    5
  • Anzahl der Schienen
    5
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ZH3ES0 | Hager Deutschland

    Produktbild ZH3ES0

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt ZH3ES0 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ZH3ES0

    Verteilerfeld,univers Z, 5-reihig,mit SaS-Träger,ohne SaS,1050mm,1-feldig

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für QC-Steckklemme | Hager Deutschland

    Montageanleitung für QC-Steckklemme

    PE/N-Klemme

    PDF
    673,51 kB
    Bild Montageanleitung für ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZMxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Schränke, Komplettfelder, Einbausätze, Verteilerfeld, Haubentürme (Stand: 07.2011) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZMxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Schränke, Komplettfelder, Einbausätze, Verteilerfeld, Haubentürme (Stand: 07.2011)

    Anpassung univers N/Z

    PDF
    2,49 MB
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für FWxx, FZxx, KNxx, UZxx, VAxx, VExx, VHxx, VUxx, VZxx, ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Feldverteiler, Träger, Quick-Connectklemmen, Schränke, Einbausätze, Verteilerfelder, Umrüstpakete (Stand: 09.2009) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FWxx, FZxx, KNxx, UZxx, VAxx, VExx, VHxx, VUxx, VZxx, ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Feldverteiler, Träger, Quick-Connectklemmen, Schränke, Einbausätze, Verteilerfelder, Umrüstpakete (Stand: 09.2009)

    QuickConnect PE/N-Klemme

    PDF
    608,90 kB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 44

    Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)

    PDF
    12,81 MB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG