The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • ZH20Z5

Komplettfeld 1ZP/100A,univ.Z,H 900mm,1-feld,Verdrahtung 5-pol.25qmm,ZSK ZH20Z5

EAN
3250617684163
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Laut VDE-AR-N 4101:2015-09 dürfen nur noch die Schrankhöhen 1100/1400 mm eingesetzt werden.

Komplettfeld 1ZP/100A,univ.Z,H 900mm,1-feld,Verdrahtung 5-pol.25qmm,ZSK

ZH20Z5

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für elek­tri­sche Siche­run­gen/­Si­che­rungs­halter 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für elek­tri­sche Siche­run­gen/­Si­che­rungs­halter
  • KU9S10HE

    Sicherungsbox 1A, 230V, 25kA, 2-polig, steckbar auf Hutschiene

    39,60 €  / Stück*
  • KU9S10HZ

    Sicherungsbox (10x), 1A, 230V, 25kA, 2-polig, steckbar auf Hutschiene

    395,10 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    900 mm
  • Breite
    250 mm
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    0 - 0 mm
  • Höhe Sammelschiene
    0
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
Ausstat­tung
  • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
    0
  • Anzahl der Leer­plätze
    0
  • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
    0
  • Anzahl Reihen
    0
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl Zähler­feld (Ein­bau­satz)
    1
Netz­form
  • Netz­form
    TN-S
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt Zähler­zu­gangs­lei­tung
    25 - 25 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt Zähler­aus­gangs­lei­tung
    25 - 25 mm²
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    5

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ZH20Z5 | Hager Deutschland

    Produktbild ZH20Z5

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt ZH20Z5 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ZH20Z5

    Komplettfeld 1ZP/100A,univ.Z,H 900mm,1-feld,Verdrahtung 5-pol.25qmm,ZSK

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZMxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Schränke, Komplettfelder, Einbausätze, Verteilerfeld, Haubentürme (Stand: 07.2011) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZMxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Schränke, Komplettfelder, Einbausätze, Verteilerfeld, Haubentürme (Stand: 07.2011)

    Anpassung univers N/Z

    PDF
    2,49 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 44

    Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)

    PDF
    12,81 MB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG