The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Zähler­platz­sys­teme
  • Komplettschränke und Komplett­felder
  • Komplettschränke eHZ und 3-Punkt
  • ZB323N16
  • Komplettschränke eHZ und 3-Punkt

Komplettschrank,univ.Z,1 ZP,3-P.,APZ,zRfZ,VT4,1100x550x205mm,16 mm²,ESA,IP44 ZB323N16

EAN
3250610015315
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H014
Passende Tools
  • Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Preis
2.137,20 €
/ Stück *
2.137,20 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Komplettschrank,univ.Z,1 ZP,3-P.,APZ,zRfZ,VT4,1100x550x205mm,16 mm²,ESA,IP44

ZB323N16

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1100 mm
  • Breite
    550 mm
  • Tiefe
    205 mm
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    5 - 5 mm
  • Höhe Sammelschiene
    12 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    2
  • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
    1
  • Anzahl Zähler­plätze >=80 A
    0
  • Anzahl der Leer­plätze
    0
  • Anzahl Zähler­feld (Ein­bau­satz)
    1
  • Anzahl Reihen
    4
  • Multi­media Feld Bereich
    Ohne
  • Ausstat­tung Multi­me­di­a­feld
    Leer
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP44
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Klapp­griff mit Vorreiber
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Netz­form
  • Netz­form
    TN-C-S
Kapa­zität
  • Anzahl Vertei­ler­feld
    1
Anschluss
  • Art der Sammelschie­nen­e­in­spei­se­klemme
    ESA 5-polig 1 - 25 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt Zähler­zu­gangs­lei­tung
    16 - 16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt Zähler­aus­gangs­lei­tung
    16 - 16 mm²
  • Anord­nung PE/N-Klemme im Vertei­ler­feld
    Hori­zontal
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Sammelschiene
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    5

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-06
PDF
8,09 MB
Hager REACH declaration ZB323N16
PDF
Hager RoHS Report ZB323N16
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ZB323N16 | Hager Deutschland

    Produktbild ZB323N16

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt ZB323N16 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ZB323N16

    Komplettschrank,univ.Z,1 ZP,3-P.,APZ,zRfZ,VT4,1100x550x205mm,16 mm²,ESA,IP44

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageleitung univers Z Innenausbau | Hager Deutschland

    Montageleitung univers Z Innenausbau

    Montageanleitung International 2022-11-23

    PDF
    15,39 MB
  • Tools

    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung de-DE, en-GB 2025-08-12 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung de-DE, en-GB 2025-08-12

    PDF
    444,52 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    ZB312U1LS - Komplettschrank, univers Z, 1 Zählerplatz, 3P., H=1100mm, 1-feldig, ESA
    ZB312U1LS
    Komplettschrank, univers Z, 1 Zählerplatz, 3P., H=1100mm, 1-feldig, ESA
    Preis
    1.338,30 €
    / Stück *
    1.338,30 €
    / Stück *
  • 2
    ZB313M1N - Komplettschrank univers Z 1100x300x205 mm 1Zählerplatz SKII, IP44 1-feld
    ZB313M1N
    Komplettschrank universZ 1100x300x205mm 1Zählerplatz SKII, IP44 1-feld
    Preis
    1.108,70 €
    / Stück *
    1.108,70 €
    / Stück *
  • 3
    ZB313M1NT - Komplettschrank universZ 1100x300x205mm 1Zählerplatz SKII, IP44 1-feld
    ZB313M1NT
    Komplettschrank universZ 1100x300x205mm 1Zählerplatz SKII, IP44 1-feld
    Preis
    1.143,40 €
    / Stück *
    1.143,40 €
    / Stück *
  • 4
    ZB313T1 - Komplettschrank univers Z, 1 Zählerplatz 1-feldig, 3-pol., IP44 SK II, H=1100mm
    ZB313T1
    Komplettschrank, univers Z, 1 Zählerplatz, 3P., H=1100mm, 1-feldig
    Preis
    1.057,60 €
    / Stück *
    1.057,60 €
    / Stück *
  • 5
    ZB31ET21W1 - Komplettschrank, univers Z, 1 Zählerplatz, BKE-I, H=1100 mm, 1-feldig
    ZB31ET21W1
    Komplettschrank, univers Z, 1 Zählerplatz, BKE-I, H=1100mm, 1-feld.,
    Preis
    1.096,00 €
    / Stück *
    1.096,00 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG