The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • ZB235WL16N
    EAN
    3250617625500
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Komplettschrank,univers Z,1 Zählerplatz,3P.,ZSK-STS,H=950mm,3-feldig ZB235WL16N

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
    Laut VDE-AR-N 4101:2015-09 dürfen nur noch die Schrankhöhen 1100/1400 mm eingesetzt werden.

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Komplettschrank,univers Z,1 Zählerplatz,3P.,ZSK-STS,H=950mm,3-feldig

    ZB235WL16N

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für elek­tri­sche Siche­run­gen/­Si­che­rungs­halter 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für elek­tri­sche Siche­run­gen/­Si­che­rungs­halter
    • KU9S10HE

      Sicherungsbox 1A, 230V, 25kA, 2-polig, steckbar auf Hutschiene

      39,60 €  / Stück*
    • KU9S10HZ

      Sicherungsbox (10x), 1A, 230V, 25kA, 2-polig, steckbar auf Hutschiene

      395,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      950 mm
    • Breite
      800 mm
    • Tiefe
      205 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      3
    • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
      1
    • Anzahl Zähler­plätze >=80 A
      0
    • Anzahl der Leer­plätze
      1
    • Anzahl Zähler­feld (Ein­bau­satz)
      2
    • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
      0
    • Anzahl Reihen
      0
    • Anzahl Sammelschie­nen­durch­füh­rungen
      2
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP54
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Aufputz
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      2
    • Anzahl der Schlösser
      1
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Klapp­griff mit Vorreiber
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Netz­form
    • Netz­form
      TN-S
    Kapa­zität
    • Anzahl Vertei­ler­feld
      0
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt Zähler­zu­gangs­lei­tung
      10 - 10 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt Zähler­aus­gangs­lei­tung
      10 - 10 mm²
    • Anzahl der RJ45 Ansch­lüsse
      0
    • Anord­nung PE/N-Klemme im Vertei­ler­feld
      Waage­recht
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Sammelschiene, Klemme
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      5

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZB235WL16N | Hager Deutschland

      Produktbild ZB235WL16N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZB235WL16N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZB235WL16N

      Komplettschrank,univers Z,1 Zählerplatz,3P.,ZSK-STS,H=950mm,3-feldig

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild MA uni. - f. FZ426L, FZ426R | Hager Deutschland

      MA uni. - f. FZ426L, FZ426R

      Verschlussplatte univers

      PDF
      311,73 kB
      Bild Montageanleitung für FZ4xx, ZBxx - Schränke, Zubehör | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZ4xx, ZBxx - Schränke, Zubehör

      Montageanleitung International 2009-12-16

      PDF
      632,98 kB
      Bild Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Blendrahmen (Stand: 11.2011) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Blendrahmen (Stand: 11.2011)

      Blendrahmen mit Putzausgleichsstücken, 1 bis 5 feldig, Höhen: 500 bis 1400 mm

      PDF
      4,45 MB
      Bild Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Türen, Zubehör (Stand: 09.2013) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Türen, Zubehör (Stand: 09.2013)

      FZ83xN, FZ84xN - Schubstangen

      PDF
      2,01 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44

      Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)

      PDF
      12,81 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG