The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • ZB015TW

Sockelschrank, universZ, 500x1300x205mm, SchutzklasseI, IP54, 180Platzeinheiten ZB015TW

EAN
3250617621069
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Sockelschrank, universZ, 500x1300x205mm, SchutzklasseI, IP54, 180Platzeinheiten

ZB015TW

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schrank­ver­bin­dungen 1 Produkte verfügbar
  • Plan­ta­sche 1 Produkte verfügbar
  • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Schrank­ver­bin­dungen
  • Plan­ta­sche
  • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen
  • FZ714

    Verbindungssatz, univers, für Sockel

    7,70 €  / Stück*
  • FZ794

    Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend

    4,50 €  / Stück*
  • FZ015B

    Blendrahmen, universZ, 5-feldig, für Schrankgröße500x1300mm

    343,00 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    500 mm
  • Breite
    1300 mm
  • Tiefe
    205 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    5
Sicherheit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP44
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Stahl

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ZB015TW | Hager Deutschland

    Produktbild ZB015TW

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt ZB015TW | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ZB015TW

    Sockelschrank, universZ, 500x1300x205mm, SchutzklasseI, IP54, 180Platzeinheiten

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild MA uni. - f. FZ426L, FZ426R | Hager Deutschland

    MA uni. - f. FZ426L, FZ426R

    Verschlussplatte univers

    PDF
    311,73 kB
    Bild Montageanleitung für FPxx, ZBxx - Schränke, Anschlusssockel (Stand: 11.2009) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FPxx, ZBxx - Schränke, Anschlusssockel (Stand: 11.2009)

    Montageanleitung International 2020-01-01

    PDF
    3,17 MB
    Bild Montageanleitung für FZ4xx, ZBxx - Schränke, Zubehör | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FZ4xx, ZBxx - Schränke, Zubehör

    Montageanleitung International 2009-12-16

    PDF
    632,98 kB
    Bild Montageanleitung für FZ226, ZB011ES - Schränke, Zubehör (Stand: 11.2009) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FZ226, ZB011ES - Schränke, Zubehör (Stand: 11.2009)

    Montageanleitung International 2009-12-02

    PDF
    122,72 kB
    Bild Montageanleitung für FZxx, P8xx, ZBxx - Schränke, Zubehör (Stand: 09.2013) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FZxx, P8xx, ZBxx - Schränke, Zubehör (Stand: 09.2013)

    FZ598N, FZ598W - Türschild mit Klappgriff, für Schrank IP44

    PDF
    283,79 kB
    Bild Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Türen, Zubehör (Stand: 09.2013) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Türen, Zubehör (Stand: 09.2013)

    FZ83xN, FZ84xN - Schubstangen

    PDF
    2,01 MB
    Bild Montageanleitung für ZB011EW - Leerschrank, universZ, Anschlusssockel, univers, IP54/I, Sockelschrank (Stand: 11.2009) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZB011EW - Leerschrank, universZ, Anschlusssockel, univers, IP54/I, Sockelschrank (Stand: 11.2009)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    610,91 kB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3,01 MB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG