Auslauf

Anschlusssockel, univers, IP44, 500x800x205mm (HxBxT), geerdet ZB013T

EAN
3250617622370
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schließ­system 23 Produkte verfügbar
  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 7 Produkte verfügbar
  • Sockel­leisten 2 Produkte verfügbar
  • Lack­stift 2 Produkte verfügbar
  • Kabel­ver­schrau­bung 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 28 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    500 mm
  • Breite
    800 mm
  • Tiefe
    205 mm
  • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
    1 mm
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP44
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • Schlie­ßungstyp
    4-Kant, Schlitz
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK09
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    3
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    0
  • Anzahl der Schlösser
    0
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    250 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 - 400 V

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.