Unterputz-Mauerkasten für Hausanschlusskästen K3 und K4, 615 mm x 420 mm ZAR074A

EAN
3250611070955
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
592,50 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    615 mm
  • Breite
    420 mm
  • Tiefe
    185 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Werk­stoff
    Metall

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Unterputz-Mauerkasten für Hausanschlusskästen K3 und K4, 615 mm x 420 mm

Unterputz-Blendrahmen für Kabelhausanschlusskästen mit geschlossener Mauerkasten, Stecktüre mit Schloss und vorgerichtet für Profilhalbzylinder.

Höhe: 615 mm
Breite: 420 mm
Tiefe: 185 mm
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Werkstoff: Metall

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAR074A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.