Blendrahmen Unterputz für Hausanschlusskästen K3 und K4, 615 mm x 420 mm ZAR044

EAN
3250611070948
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
505,10 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    615 mm
  • Breite
    420 mm
  • Tiefe
    185 mm
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Sicherheit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Blendrahmen Unterputz für Hausanschlusskästen K3 und K4, 615 mm x 420 mm

Unterputz-Blendrahmen für Kabelhausanschlusskästen mit Wandgestell aus Bandeisen, Stecktüre mit Schloss und vorgerichtet für Profilhalbzylinder.

Höhe: 615 mm
Breite: 420 mm
Tiefe: 185 mm
Mit transparentem Deckel/Tür: Nein
RAL Nummer: 9010
Farbe: Reinweiß
Werkstoff: Stahl
Schutzklasse: Schutzklasse II

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAR044
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.