The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • ZAL85U
    Der Kabelverteilerschrank, geeignet für univers N, mit den Maßen 1370 x 1465 x 320 mm, bietet eine robuste und sichere Lösung für die Verteilung elektrischer Leitungen. Ausgestattet mit Schutzklasse IP30, gewährleistet er Schutz gegen Fremdkörper und bietet eine optimale Organisation der Kabelführung. Ideal für industrielle Anwendungen.
    EAN
    3250611073444
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Kabelverteilerschrank, für univers N, IP44, 1370x1465x320mm, Leerschrank ZAL85U

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    ZAL85UE
    Bei diesem Artikel ist der optische Aufbau abweichend von den anderen Kabelverteilerschränken.

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kabelverteilerschrank, für univers N, IP44, 1370x1465x320mm, Leerschrank

    ZAL85U

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    ZAY95075
    ZAY95075
    Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung
    44,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Abschot­tung 1 Produkte verfügbar
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 2 Produkte verfügbar
    • Zubehör 2 Produkte verfügbar
    • Schließ­system 1 Produkte verfügbar
    • Plan­ta­sche 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abschot­tung
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • Zubehör
    • Schließ­system
    • Plan­ta­sche
    • UZ90T1

      Abschottung, universN, senkrecht, 1350mm, bis Tiefe 275mm

      37,90 €  / Stück*
    • FZ426

      Leitungseinführung, univers, für nicht plombiertenBereich, zum Durchstecken, IP44/54

      30,70 €  / Stück*
    • FZ425

      Leitungseinführung, univers, für plombierten Bereich, zum Ausschneiden, IP44/54

      30,60 €  / Stück*
    • ZAY55517

      Schaltschrankheizung, Zubehör, 120 - 240 VAC, 50 W, thermostatisch gesteuert

      259,70 €  / Stück*
    • ZAY98536

      Schaltschrankheizung, Zubehör, 120-240VAC, 50W, mit Thermostat und Vorsicherung

      461,80 €  / Stück*
    • ZAY78842

      Doppelschließung, Zubehör, komplett, ohne Profilhalbzylinder

      66,70 €  / Stück*
    • FZ818

      Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend

      35,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1370 mm
    • Breite
      1465 mm
    • Tiefe
      320 mm
    • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
      3,5 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Schlie­ßungstyp
      3-Punkt Schloss
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK10
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      5
    • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
      5
    • Anzahl Reihen
      8
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Eingrab­so­ckel
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Werk­stoff
      Glas­fa­ser­ver­stärkter Kunststoff
    • Glanz­grad
      Matt
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      2
    • Anzahl der Schlösser
      2
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 400 V

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration ZAL85U
    PDF
    Hager RoHS Report ZAL85U
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZAL85U | Hager Deutschland

      Produktbild ZAL85U

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAL85U | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAL85U

      Kabelverteilerschrank, für universN, 1370 x 1465 x 320mm

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör

      Bedienungsanleitung de-DE 2022-02-01

      PDF
      150,99 kB
    • Produktinformation

      Bild Outdoor Schränke der Größe 3 | Hager Deutschland

      Outdoor Schränke der Größe 3

      (20DE0103)

      PDF
      79,21 kB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG