The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • ZAL82U
    EAN
    3250611073178
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Kabelverteilerschrank, für universN, 1355 x 585 x 315mm ZAL82U

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kabelverteilerschrank, für universN, 1355 x 585 x 315mm

    ZAL82U

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    ZAY95075
    ZAY95075
    Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung
    44,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Abschot­tung 1 Produkte verfügbar
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 2 Produkte verfügbar
    • Türzu­behör 1 Produkte verfügbar
    • Plan­ta­sche 1 Produkte verfügbar
    • Zubehör 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abschot­tung
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • Türzu­behör
    • Plan­ta­sche
    • Zubehör
    • UZ90T1

      Abschottung, universN, senkrecht, 1350mm, bis Tiefe 275mm

      37,90 €  / Stück*
    • FZ426

      Leitungseinführung, univers, für nicht plombiertenBereich, zum Durchstecken, IP44/54

      30,70 €  / Stück*
    • FZ425

      Leitungseinführung, univers, für plombierten Bereich, zum Ausschneiden, IP44/54

      30,60 €  / Stück*
    • ZAY69846

      Türöffnungsbegrenzer, Zubehör

      60,70 €  / Stück*
    • FZ818

      Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend

      35,00 €  / Stück*
    • ZAY98536

      Schaltschrankheizung, Zubehör, 120-240VAC, 50W, mit Thermostat und Vorsicherung

      461,80 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1355 mm
    • Breite
      585 mm
    • Tiefe
      315 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    Ausstat­tung
    • Mit Monta­ge­platte
      Ja
    • Mit Sammelschiene
      Nein
    • Mit Standfuß
      Nein
    • Anzahl Felder
      2
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      7035
    • Werk­stoff
      Glas­fa­ser­ver­stärkter Kunststoff
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK10
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II nur mit Zubehör
    Abde­ckung, Tür
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Schwenkhe­bel­griff
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      2
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      teil­ver­senkt
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 400 V

    Downloads

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAL82U | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAL82U

      Kabelverteilerschrank, für universN, 1355 x 585 x 315mm

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder | Hager Deutschland

      Montageanleitung Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder

      Bedienungsanleitung de-DE 2016-04-25

      PDF
      192,95 kB
      Bild Montageanleitung für ZAF100A, ZAK080GA, ZAK100GA, ZAL080, ZAL100 - Kabelverteilerschränke, Festplatzverteilerschränke (DE, Stand: 11.2015) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ZAF100A, ZAK080GA, ZAK100GA, ZAL080, ZAL100 - Kabelverteilerschränke, Festplatzverteilerschränke (DE, Stand: 11.2015)

      Bedienungsanleitung de-DE 2015-11-05

      PDF
      97,85 kB
      Bild Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör

      Bedienungsanleitung de-DE 2022-02-01

      PDF
      150,99 kB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für Türgriff KVS/ZAS | Hager Deutschland

      Montageanleitung für Türgriff KVS/ZAS

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      628,68 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG