The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • ZAK100GA
    EAN
    3250611070092
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Kabelverteilerschrank, ZAS, Größe 0/1005, mit Sammelschienensystem, 4 x E-Cu ZAK100GA

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kabelverteilerschrank, ZAS, Größe 0/1005, mit Sammelschienensystem, 4 x E-Cu

    ZAK100GA

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zubehör 3 Produkte verfügbar
    • Türzu­behör 1 Produkte verfügbar
    • Plan­ta­sche 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zubehör
    • Türzu­behör
    • Plan­ta­sche
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen
    • ZAY55517

      Schaltschrankheizung, Zubehör, 120 - 240 VAC, 50 W, thermostatisch gesteuert

      259,70 €  / Stück*
    • ZAY95075

      Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung

      44,80 €  / Stück*
    • ZAY98536

      Schaltschrankheizung, Zubehör, 120-240VAC, 50W, mit Thermostat und Vorsicherung

      461,80 €  / Stück*
    • ZAY69846

      Türöffnungsbegrenzer, Zubehör

      60,70 €  / Stück*
    • FZ818

      Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend

      35,00 €  / Stück*
    • ZAY47930

      Berührschutzabdeckung, Zubehör, über Sammelschienen, 560 x 102 mm

      41,70 €  / Stück*
    • ZAY60138

      Berührschutzabdeckung, Zubehör, über Sammelschienen, 750 x 100 mm

      92,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1005 mm
    • Breite
      585 mm
    • Tiefe
      315 mm
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    Ausstat­tung
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    • Mit Sammelschiene
      Ja
    • Mit Standfuß
      Nein
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      7035
    • Werk­stoff
      Glas­fa­ser­ver­stärkter Kunststoff
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    Abde­ckung, Tür
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Schwenkhe­bel­griff
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      2
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 400 V

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration ZAK100GA
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZAK100GA | Hager Deutschland

      Produktbild ZAK100GA

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAK100GA | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAK100GA

      Kabelverteilerschrank, ZAS, Größe 0/1005, mit Sammelschienensystem, 4 x E-Cu

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder | Hager Deutschland

      Montageanleitung Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder

      Bedienungsanleitung de-DE 2016-04-25

      PDF
      192,95 kB
      Bild Montageanleitung für ZABxx, ZAF1xx, ZAKxx, ZALxx, ZASxx, ZAY7xx - Schränke, Anschlusssäulen (DE, Stand: 04.2016) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ZABxx, ZAF1xx, ZAKxx, ZALxx, ZASxx, ZAY7xx - Schränke, Anschlusssäulen (DE, Stand: 04.2016)

      Bedienungsanleitung de-DE 2016-04-05

      PDF
      92,25 kB
      Bild Montageanleitung für ZAF100A, ZAK080GA, ZAK100GA, ZAL080, ZAL100 - Kabelverteilerschränke, Festplatzverteilerschränke (DE, Stand: 11.2015) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ZAF100A, ZAK080GA, ZAK100GA, ZAL080, ZAL100 - Kabelverteilerschränke, Festplatzverteilerschränke (DE, Stand: 11.2015)

      Bedienungsanleitung de-DE 2015-11-05

      PDF
      97,85 kB
      Bild Montageanleitung für ZAFxx, ZAKxx, ZALxx, ZAN1xx, ZASxx - Verteilerschränke, Verteilersäulen (DE, Stand: 11.2015) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ZAFxx, ZAKxx, ZALxx, ZAN1xx, ZASxx - Verteilerschränke, Verteilersäulen (DE, Stand: 11.2015)

      Bedienungsanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      9,15 kB
      Bild Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör

      Bedienungsanleitung de-DE 2022-02-01

      PDF
      150,99 kB
    • Montageanleitung

      Bild 6LE007349A | Hager Deutschland

      6LE007349A

      Montageanleitung International 2020-04-02

      PDF
      2,48 MB
      Bild Montageanleitung für Türgriff KVS/ZAS | Hager Deutschland

      Montageanleitung für Türgriff KVS/ZAS

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      628,68 kB
    • Handbuch

      Bild Technical Documentation KVS accord. to IEC 61439-5 (Ver. 1.1, 06/2022) | Hager Deutschland

      Technical Documentation KVS accord. to IEC 61439-5 (Ver. 1.1, 06/2022)

      Handbuch en-GB 2022-01-20

      PDF
      969,81 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-03-21

      PDF
      109,64 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-17 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-17

      PDF
      243,17 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG