The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • ZAD611AT4

Nachrüstfeld, universZ, 1 SDE-Platz, 1 Feldabdeckung IP54, 1 DII-Steuersicherung ZAD611AT4

EAN
3250611072805
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Nachrüstfeld, universZ, 1 SDE-Platz, 1 Feldabdeckung IP54, 1 DII-Steuersicherung

ZAD611AT4

  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    900 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    120 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der Schienen
    3
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    38
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
Liefe­r­um­fang
  • Mit Deckel
    Ja
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30

Downloads

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt ZAD611AT4 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ZAD611AT4

    Nachrüstfeld, universZ, 1 SDE-Platz, 1 Feldabdeckung IP54, 1 DII-Steuersicherung

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für ZAD610B - Nachrüstfeld, universZ (DE, Stand: 09.2015) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZAD610B - Nachrüstfeld, universZ (DE, Stand: 09.2015)

    Bedienungsanleitung de-DE 2015-09-16

    PDF
    781,25 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-03-10

    PDF
    204,16 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Nachrüstfeld, universZ, 1 SDE-Platz, 1 Feldabdeckung IP54, 1 DII-Steuersicherung

Nachrüstsatz für Zähleranschlusssäule, Schränke und Verteiler.

Höhe: 900 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 120 mm
Anzahl Module: 38
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Mit Deckel: Ja
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAD611AT4
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG