Nachrüstfeld, universZ, 1 Verteilerfeld 2-reihig leer, mit N/PE-Steckklemme ZAD212CP0

EAN
3250611069690
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
264,50 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 3 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    300 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    120 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl Reihen
    2
  • Anzahl der Schienen
    2
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    24
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
Liefe­r­um­fang
  • Mit Deckel
    Ja
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP30

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Nachrüstfeld, universZ, 1 Verteilerfeld 2-reihig leer, mit N/PE-Steckklemme

Nachrüstsatz für Zähleranschlusssäule, Schränke und Verteiler.

Höhe: 300 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 120 mm
Anzahl Felder: 1
Anzahl Module: 24
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Anzahl Reihen: 2
Mit Deckel: Ja
Schutzart IP: IP30

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAD212CP0
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.