Abgangskabelb.,universZ,10 mm²,5P. • Y89T | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • Zähler­platz­sys­teme
  • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
  • Zubehör 3-Punkt
  • Y89T
Aktuelle Suche
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Produkteanzeigen

Unsere meistgesehenen Produkte

5
1
KU33LHE - Zählertragplatte BKE-A, 3-phasig, univers Z, Basisausführung 1x
KU33LHE
BKE-AZ, 3-phasig, universZ, Basisausführung, kl. Klemmendeckel, VPE=1 Stück
Preis
126,90 €
/ Stück *
126,90 €
/ Stück *
2
Y87C - Zugangskabelbaum, univers Z, 10 mm², 3P., L1, 2, 3=275, 275, 275, H/H
Y87C
Zugangskabelbaum, univers Z, 10 mm², 3P., L1, 2, 3=275, 275, 275, H/H
Preis
9,30 €
/ Stück *
9,30 €
/ Stück *
3
Y87A - Zugangskabelbaum, univers Z, 10 mm², 4P., L1,2,3 N=375, 375, 375, 425, H/H
Y87A
Zugangskabelbaum, univers Z, 10 mm², 4P., L1,2,3 N=375, 375, 375, 425, H/H
Preis
15,50 €
/ Stück *
15,50 €
/ Stück *
4
Y88E - Abgangskabelbaum, univ.Z, 10 mm², 5P., L1,2,3,N,PE=575, 575, 575, 950, 950, H/G
Y88E
Abgangskabelbaum, univ.Z, 10 mm², 5P., L1,2,3,N,PE=575, 575, 575, 950, 950, H/G
Preis
37,70 €
/ Stück *
37,70 €
/ Stück *
5
KJ31S - Zählersteckklemme, univers Z, Drehstrom 100 A, mit Abdeckung
KJ31S
Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 100 A, mit Abdeckung
Preis
258,00 €
/ Stück *
258,00 €
/ Stück *

Abgangskabelbaum, univ.Z, 10mm², 5P., L1,2,3,N,PE=950, 950, 950, 1350, 1400, H/H

Y89T

  • Zubehör 3-Punkt

Abgangskabelbaum, univ.Z, 10mm², 5P., L1,2,3,N,PE=950, 950, 950, 1350, 1400, H/H Y89T

EAN
4010330562167
Marke
Hager
VPE
20 Stück
Preisgruppe
H020
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Preis
43,70 €
/ Stück *
43,70 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt Datenblatt

Technische Merkmale

Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    10 - 10 mm²
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für Einbau­satz (Anzahl Reihen)
    1, 2
Ausstat­tung
  • Zähler­zu­gang
    Unten
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    5
Kabel
  • Ausfüh­rung des Zu- und Abgangs­ka­bel­baums
    für 2-stö­ckige Trag­platten

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration Y89T (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration Y89T (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild Y89T | Hager Deutschland

    Produktbild Y89T

  • Tipps

    Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 44

    Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)

    PDF
    12,81 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KU3XKE - Zubehör KU33…, univers Z, 1 x Klemmendeckel, klein, VPE = 1
    KU3XKE
    Zubehör KU33…, univers Z, 1 x Klemmendeckel, klein, VPE = 1
    Preis
    22,90 €
    / Stück *
    22,90 €
    / Stück *
  • 2
    KU11LHE - BKE-A, 1-phasig, univers Z, Basisausführung, VPE=1 Stück
    KU11LHE
    BKE-A, 1-phasig, universZ, Basisausführung, mit Klemmendeckel, VPE=1 Stück
    Preis
    98,10 €
    / Stück *
    98,10 €
    / Stück *
  • 3
    KU11LHZ - BKE-A, 1-phasig, universZ, Basisausführung, mit Klemmendeckel, VPE=10 Stück
    KU11LHZ
    BKE-A, 1-phasig, universZ, Basisausführung, mit Klemmendeckel, VPE=10 Stück
    Preis
    980,30 €
    / Stück *
    980,30 €
    / Stück *
  • 4
    KU33AHE - Zählertragplatte BKE-AZ 3-phasig, univers Z, mit RfZ, 4+4 Platzeinheiten
    KU33AHE
    BKE-AZ 3-phasig, universZ, mit RfZ, 4+4 Platzeinheiten, kl. Klemmendeckel, VPE = 1
    Preis
    162,40 €
    / Stück *
    162,40 €
    / Stück *
  • 5
    KU33BHE - Zählertragplatte BKE-AZ 3-phasig, univers Z, mit RfZ, 5+10 Platzeinheiten
    KU33BHE
    BKE-AZ 3-phasig, universZ, mit RfZ, 5+10 Platzeinheiten, kl. Klemmendeckel, VPE = 1
    Preis
    180,80 €
    / Stück *
    180,80 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG