Steuerkabelbaum, universZ , 7x1,5 mm², 750 mm, flexibel Y68M

EAN
4010330563423
Marke
Hager
VPE
20 Stücke
Preis
Preis auf Anfrage
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Technische Merkmale

Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1,50 - 1,50 mm²
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    7

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.