Steuerkabelbaum, universZ, 7x1,5 mm², 750 mm, massiv Y68L

EAN
4010330562891
Marke
Hager
VPE
20 Stücke
Preis
Preis auf Anfrage

Technische Merkmale

Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1,50 - 1,50 mm²
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    7

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.