The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • XEV252S7035

E-Ladestation witty park 1x22kW 3P M3T2 IP54 RFID XEV252S7035

EAN
4012740873420
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

E-Ladestation witty park 1x22kW 3P M3T2 IP54 RFID

XEV252S7035

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Leis­tung
  • Leis­tung pro Lade­punkte
    22 kW
  • Anschluss­leis­tung
    22 - 22 kW
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Span­nungs­ver­sor­gung
  • Anzahl der Phasen für Einspei­sung
    3
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    32 A
Konnek­ti­vität
  • Anzahl der Lade­punkte
    1
Funk­ti­onen
  • Mit Last­ma­na­ge­ment
    Ja
Ausstat­tung
  • Mit Leitungs­schutz­schalter
    Nein
  • Noten­trie­ge­lung bei Strom­aus­fall
    Ja
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Typ 2; Typ 2
Abmes­sungen
  • Höhe
    480 mm
  • Breite
    346 mm
  • Tiefe
    233 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Wand­be­fes­ti­gung
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP54
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK10
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 - 400 V
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild XEV252S7035 | Hager Deutschland

    Produktbild XEV252S7035

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt XEV252S7035 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt XEV252S7035

    E-Ladestation witty park 1x22kW 3P M3T2 IP54 RFID

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung und Bedienungsanleitung XEV1xxx, XEV2xxx, XEV09xxx | Hager Deutschland

    Montageanleitung und Bedienungsanleitung XEV1xxx, XEV2xxx, XEV09xxx

    Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

    PDF
    3,89 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 37 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 37

    Ladestation witty.park (18DE0012)

    PDF
    2,21 MB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG