The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • XEV152S7035
    EAN
    4012740873406
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    E-Ladestation witty home 1x22kW 3P M3T2 IP54 XEV152S7035

    Preis
    Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    E-Ladestation witty home 1x22kW 3P M3T2 IP54

    XEV152S7035

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Leis­tung
    • Leis­tung pro Lade­punkte
      22 kW
    • Anschluss­leis­tung
      22 - 22 kW
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Anzahl der Phasen für Einspei­sung
      3
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      32 A
    Konnek­ti­vität
    • Anzahl der Lade­punkte
      1
    Funk­ti­onen
    • Mit Last­ma­na­ge­ment
      Ja
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Steck­dosen
      0
    • Mit Leitungs­schutz­schalter
      Nein
    • Noten­trie­ge­lung bei Strom­aus­fall
      Ja
    Abmes­sungen
    • Höhe
      480 mm
    • Breite
      346 mm
    • Tiefe
      233 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Wand­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP54
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK10
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 400 V
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XEV152S7035 | Hager Deutschland

      Produktbild XEV152S7035

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XEV152S7035 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt XEV152S7035

      E-Ladestation witty home 1x22kW 3P M3T2 IP54

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung und Bedienungsanleitung XEV1xxx, XEV2xxx, XEV09xxx | Hager Deutschland

      Montageanleitung und Bedienungsanleitung XEV1xxx, XEV2xxx, XEV09xxx

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      PDF
      3,89 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 37 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 37

      Ladestation witty.park (18DE0012)

      PDF
      2,21 MB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    •  
    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG