Energiesp. 6,5kWh, Ladest., EMC flow R2 • XEMV3000 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
    Flexible Lösung bis 4.000 A
    Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
    Zur Produktfamilie hw+
    • Aktuelles
    • Modu­lar­ge­räte und Phasen­schienen
      Flexible Lösung bis 4.000 A
      Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
      Zur Produktfamilie hw+
    • Markteinführungen 04/2025
      Flexible Lösung bis 4.000 A
      Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
      Zur Produktfamilie hw+
    • Messen & Events
      Flexible Lösung bis 4.000 A
      Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
      Zur Produktfamilie hw+
    • Zur Übersicht
  • Inspiration
    Inspiration für Architekten
    Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
    Hier erhalten
    • Inspiration
    • Einfamilienhaus
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Mehrfamilienhaus
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Energiewende
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Büro
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Hotel
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Handel
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Gesundheit/Pflege
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Schule
      • Digitales Klassenzimmer
      • Zur Übersicht
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Sanierung von Bestandsgebäuden
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Zur Übersicht
  • Lösungen
    Ihr Experte für Energieverteilung
    Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
    Jetzt überzeugen
    • Lösungen
    • Ladein­fra­struktur
      • Einfa­ches laden
      • PV-Über­schuss­laden
      • Laden im Mehr­fa­mi­li­en­haus und Gewerbe
      • Last­ma­nager
      • E-Mobi­li­täts­na­vi­gator
      • Zur Übersicht
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Energieverteilung
      • Klein­ver­teiler volta
      • Feldverteiler univers
      • Verteilersystem univers N
      • Energieverteilsystem unimes H
      • Stromschiene unibar M
      • Technikzentrale
      • Zaehlerplatz-Innenausbausystem
      • Komplett­schränke & Komplett­felder
      • Wand­ler­an­lagen
      • Strom im Außenbereich
      • Leitungsschutzschalter
      • Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
      • Fehlerstromschutzschalter
      • Brandschutzschalter AFDD
      • Über­span­nungs­schutz
      • Schalt- und Melde­ge­räte
      • Zähler und Mess­ge­räte
      • Offene Leis­tungs­schalter hw+
      • Leis­tungs­schalter h3+
      • Selek­tive Haupt­lei­tungs­schutz­schalter SLS
      • Zur Übersicht
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Ener­gie­ma­nage­ment und Moni­to­ring
      • flow Ener­gie­ma­nage­ment System
      • Ener­gie­mo­ni­to­ring
      • Zur Übersicht
      flow Energiemanagementsystem
      Das Komplett­system flow macht Ein- und Zwei­fa­mi­li­en­häuser mit Solar­an­lagen maximal ener­gie­autark.
      Mehr zu flow
    • Gebäu­de­sys­tem­technik
      • KNX ETS
      • KNX easy
      • KNX Funk
      • KNX Secure
      • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
      • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
      • KNX DALI-Geräte
      • KNX Heizungs­ak­torik
      • KNX Funk-UP-Programm
      • KNX Tast­sen­soren
      • KNX Bewe­gungs­melder
      • KNX Touch Control
      • KNX Tempe­ra­tur­regler
      • KNX CO2-Sensor
      • domovea
      • Zur Übersicht
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Leitungs­füh­rung und Raum­an­schluss­sys­teme
      • Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme
      • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
      • Sockel­leis­ten­sys­teme
      • Wand­in­te­grierte Brüs­tungs­ka­näle
      • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
      • Decken­in­stal­la­tion
      • Gerä­te­einbau
      • Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
      • Dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung
      • Verdrah­tungs­ka­nal­sys­teme
      • Zur Übersicht
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Schal­ter­pro­gramme
      • Berker S.1
      • Berker B.3
      • Berker B.7
      • Berker K.1
      • Berker K.5
      • Berker Q.1
      • Berker Q.3
      • Berker Q.7
      • Berker R.1
      • Berker R.3
      • Berker R.8
      • Berker R.classic
      • Berker Serie 1930
      • Berker Serie 1930 Porzellan
      • Berker Serie Glas
      • Berker W.1
      • Zur Übersicht
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Präsenz- und Bewe­gungs­melder
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Sicher­heits­technik
      • Rauch- / Wärme­warn­melder
      • Herd­wächter
      • Brand­er­ken­nungs­an­lage
      • Zur Übersicht
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Türkommunikation Hager intercom
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Zur Übersicht
  • Wissen
    Trainingsprogramm
    Seminare, Webinare und Werksbesuche
    Jetzt buchen
    • Wissen
    • Semi­nare und Webi­nare
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • Hager Tipps
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • Normen
      • DIN 18015
      • DIN EN 61439
      • DIN VDE 0100-410
      • DIN VDE 0100-420
      • VDE-AR-N 4100
      • VDE-AR-N 4105
      • Rauch­warn­melder
      • Zur Übersicht
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • Gesetze und Förde­rungen
      • Ener­gie­wirt­schafts­ge­setz
      • Bundes­för­de­rung für effi­zi­ente Gebäude
      • Erneu­er­bare-Ener­gien-Gesetz
      • Gebäude-Elek­tro­in­fra­struktur-Gesetz
      • KfW-Förde­rungen
      • Zur Übersicht
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • e-volu­tion Wissens­platt­form
      • Produkt­wissen Elek­tro­technik
      • Fach­wissen Elek­tro­technik
      • Lern­tipps
      • Hager Podcast
      • Unter­richts­ma­te­ria­lien
      • Veran­stal­tungen
      • Zur Übersicht
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • Mieter­strom­mo­delle
      • Mieter­strom mit meter­grid
      • Zur Übersicht
      Mieter­strom: Solar­strom verkaufen
      Wir unter­stützen Sie zusammen mit unserem Partner meter­grid.
      Mehr erfahren
    • Mess­kon­zepte
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • Brand­schutz­sys­teme
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • Zur Übersicht
  • Services
    Mediathek
    Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
    Hier bestellen
    • Services
    • Kontakt
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • Down­loads
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • Mieterstrom umsetzen
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • Förder-Check
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • connect - Das Gründer-Netz­werk
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • News­letter
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • myHager
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • Zur Übersicht
  • Tools
    Digi­tale Toolbox
    Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
    Zweckbau
    Wohnbau
    • Tools
    • Hagercad Planungs­soft­ware
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • ZPlan Zähler­platz-Konfi­gu­rator
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Hager Ready
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Hagerplan Ausschrei­bungs­text­kon­fi­gu­rator
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Offener Leis­tungs­schalter Konfi­gu­rator
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • easy­plan Konfi­gu­rator
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Medi­en­säule-Konfi­gu­rator
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Außen­sta­tionen Konfi­gu­rator
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Zur Übersicht
  • Unternehmen
    Stellenangebote
    Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
    Jetzt informieren
    • Unternehmen
    • Stel­len­an­ge­bote
      Stellenangebote
      Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
      Jetzt informieren
    • Initia­tiven und Partner
      Stellenangebote
      Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
      Jetzt informieren
    • Nach­hal­tig­keit
      Stellenangebote
      Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
      Jetzt informieren
    • Pres­se­be­reich
      Stellenangebote
      Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
      Jetzt informieren
    • Zur Übersicht
  • Sehen Sie den ganzen Katalog
Konto
  • Katalog
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment und -moni­to­ring
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment flow
  • flow Ener­gie­spei­cher
  • XEMV3000
XEMV3000 - Energiespeicher / Stromspeicher, 6,5kWh, Ladestation witty solar und EMC flow R2
XEMV3000 - Energiespeicher / Stromspeicher, 6,5kWh, Ladestation witty solar und EMC flow R2
XEMV3000 - Energiespeicher / Stromspeicher, 6,5kWh, Ladestation witty solar und EMC flow R2
XEMV3000 - Energiespeicher / Stromspeicher, 6,5kWh, Ladestation witty solar und EMC flow R2
XEMV3000 - Energiespeicher / Stromspeicher, 6,5kWh, Ladestation witty solar und EMC flow R2

Energiespeicher / Stromspeicher, 6,5kWh, Ladestation witty solar und EMC flow R2

XEMV3000

XEMV3000 - Energiespeicher / Stromspeicher, 6,5kWh, Ladestation witty solar und EMC flow R2
XEMV3000 - Energiespeicher / Stromspeicher, 6,5kWh, Ladestation witty solar und EMC flow R2
XEMV3000 - Energiespeicher / Stromspeicher, 6,5kWh, Ladestation witty solar und EMC flow R2
XEMV3000 - Energiespeicher / Stromspeicher, 6,5kWh, Ladestation witty solar und EMC flow R2
XEMV3000 - Energiespeicher / Stromspeicher, 6,5kWh, Ladestation witty solar und EMC flow R2
  • flow Ener­gie­spei­cher

Energiespeicher / Stromspeicher, 6,5kWh, Ladestation witty solar und EMC flow R2 XEMV3000

Der Stromspeicher mit 6,5 Kilowattstunden Kapazität dient als zuverlässige Energiequelle für die Nutzung von Solarstrom. Er ist kompatibel mit der Ladestation Witty Solar und dem Energiemanagement-Controller Flow R2, was eine optimale Energieverwaltung ermöglicht. Der Batteriespeicher gewährleistet eine effiziente Speicherung überschüssiger Energie, reduziert Stromkosten und erhöht die Unabhängigkeit vom Netz.
EAN
3250615765574
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte 1 Produkte verfügbar
  • Elek­tri­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
  • Sockel­leisten 1 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Elek­tri­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
  • Sockel­leisten
  • XEMA200

    Notstromfunktion Energiespeicher flow R2, 3-ph. Ersatzstrom

    0,00 €  / *
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • XEMA300

    Batterie Erweiterung Energiespeicher flow R2, 3,25kWh

    0,00 €  / *
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • XEMA500

    Batteriegehäuse Energiespeicher flow R2, ab 16,25kWh

    0,00 €  / *
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Anschluss
  • Abgriffe je Phase
    3
Leis­tung
  • Leis­tung pro Lade­punkte
    3 kW
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Tempe­ra­tur­schutz
    Ja
Abmes­sungen
  • Höhe
    1710 mm
  • Breite
    590 mm
  • Tiefe
    500 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration XEMV3000 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration XEMV3000 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild XEMV3000 | Hager Deutschland

    Produktbild XEMV3000

  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung de-DE 2022-06-10 | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung de-DE 2022-06-10

    PDF
    6,48 MB
    Bild Bedienungsanleitung de-DE 2022-06-24 | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung de-DE 2022-06-24

    PDF
    17,34 MB
  • Montageanleitung

    Bild Konfigurationsanleitung für XEM470 - Haus Energiemanagement System flow (DE, 2022-07) | Hager Deutschland

    Konfigurationsanleitung für XEM470 - Haus Energiemanagement System flow (DE, 2022-07)

    Montageanleitung de-DE 2022-08-04

    PDF
    4,20 MB
    Bild Montageanleitung en-GB, de-DE 2020-09-25 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB, de-DE 2020-09-25

    PDF
    539,08 kB
    Bild System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07) | Hager Deutschland

    System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)

    Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (EN, 2023-07)

    PDF
    3,39 MB
    Bild Systemkonfiguration flow - Home Energy Management System (DE, 2023-07) | Hager Deutschland

    Systemkonfiguration flow - Home Energy Management System (DE, 2023-07)

    Konfigurationsanleitung für XEM470 - Home Energy Management System flow (DE, 2023-07)

    PDF
    4,34 MB
  • Flyer

    Bild my-PV in flow | Hager Deutschland

    my-PV in flow

    (24DE000-06)

    PDF
    2,49 MB
  • Broschüre

    Bild PV-Strom. Speichern. Managen. Laden. | Hager Deutschland

    PV-Strom. Speichern. Managen. Laden.

    Das Haus Energiemanagement System flow (23DE0008-14)

    PDF
    9,67 MB
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild 10 Jahre Vollwertgarantie | Hager Deutschland

    10 Jahre Vollwertgarantie

    für das Haus Energiemanagement System flow (Energiepaket 1 oder 2) (22DE0020-16)

    PDF
    126,89 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Produktzertifikat

    Bild Produktzertifikat de-DE 2024-03-19 | Hager Deutschland

    Produktzertifikat de-DE 2024-03-19

    PDF
    437,65 kB
    Bild Produktzertifikat de-DE 2024-03-19 | Hager Deutschland

    Produktzertifikat de-DE 2024-03-19

    PDF
    477,87 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2020-01-01 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2020-01-01

    PDF
    126,11 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    XEM3000 - Energiespeicher / Stromspeicher 6,5 kWh mit EMC flow R2, IP20
    XEM3000
    Energiespeicher 6, 5kWh und Energiemanagement Controller flow R2
  • 2
    XEM3100 - Energiespeicher / Stromspeicher 9,75 kWh mit EMC flow R2, IP20
    XEM3100
    Energiespeicher 9, 75kWh und Energiemanagement Controller flow R2
  • 3
    XEM3200 - Energiespeicher / Stromspeicher 13 kWh mit EMC flow R2, IP20
    XEM3200
    Energiespeicher 13kWh und Energiemanagement Controller flow R2
  • 4
    XEM900 - Energiespeichersystem flow R2 (ohne Controller, ohne Batterien)
    XEM900
    Energiespeichersystem flow R2 (ohne Controller, ohne Batterien)
  • 5
    XEMV3100 - Energiespeicher / Stromspeicher, 9,75kWh, Ladestation witty solar u. EMC flow R2
    XEMV3100
    Energiesp. 9, 75kWh, Ladest. witty solar und Energiemanagement Controller flow R2

Ausschreibungstext

Energiesp. 6,5kWh, Ladest. witty solar und Energiemanagement Controller flow R2

Energiespeichersystem bestehend aus Gehäuse mit Gleichspannungswandler und den Modulen Wechselrichter, Batterie und Energiemanager. Mit vorkonfektionierten und verpolungssicheren Steckverbindungen und Status-LED. Anschlussfeld mit 2x2 MC4-Steckverbindern und zwei unabhängigen MPP-Trackern für Erzeugungsanlage, DC Trennschalter, DC Überspannungsschutz, RJ45 Patchmodul, AC Reihenklemmen und Leitungsschutzschalter 16 A.
Hinweis: 10 Jahre Vollwertgarantie für Batteriemodule, Wechselrichter und Batteriewandler.

Frequenz: 50 - 50 Hz
Abgriffe je Phase: 3
Leistung pro Ladepunkte: 3 kW
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Temperaturschutz: Ja
Höhe: 1710 mm
Breite: 590 mm
Tiefe: 500 mm

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : XEMV3000
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Das Service Center Energiemanagement hilft Ihnen persönlich rund um das Thema Energiemanagement mit Speicherlösungen weiter.

06842 945-9800
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG