Notstromfunktion Energiespeicher flow R2 • XEMA200 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schalt- und Melde­ge­räte
  • Fern­schalter und Zubehör
  • XEMA200

Notstromfunktion für Energiespeicher flow R2, 3-phasige Notstromversorgung

XEMA200

  • Fern­schalter und Zubehör
  • Ersatz­teile und Zubehör für Ener­gie­ma­na­ge­ment flow

Notstromfunktion für Energiespeicher flow R2, 3-phasige Notstromversorgung XEMA200

Das Notstrommodul für den Energiespeicher flow R2 bietet eine dreiphasige Ersatzstromversorgung. Es schaltet bei Stromausfall automatisch auf Ersatzbetrieb um, wobei die Energieversorgung nahtlos fortgesetzt wird. Das Modul bietet eine hohe Betriebssicherheit und Effizienz. Zusätzlich ideal für den Schutz kritischer Systeme und Geräte bei Stromausfällen.
EAN
3250615765604
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt Datenblatt

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    6 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    10 mm²
Abmes­sungen
  • Breite
    35 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration XEMA200 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration XEMA200 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild XEMA200 | Hager Deutschland

    Produktbild XEMA200

  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung de-DE 2022-06-24 | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung de-DE 2022-06-24

    PDF
    17,34 MB
    Bild Bedienungsanleitung de-DE 2022-11-25 | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung de-DE 2022-11-25

    PDF
    1,62 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    XEVA100 - Kabelträger für Ladestation witty, Farbe anthrazit
    XEVA100
    Kabelträger für Ladestation witty, Farbe anthrazit
    Preis
    63,00 €
    / Stück *
    63,00 €
    / Stück *
  • 2
    XEVA110 - Standsäule eckig für Ladestation witty share/solar/start, einseitig bestückbar
    XEVA110
    Standsäule eckig für Ladestation witty share/solar/start, einseitig bestückbar
    Preis
    570,00 €
    / Stück *
    570,00 €
    / Stück *
  • 3
    XEVA115 - Standsäule eckig für Ladestation witty share/solar/start, beidseitig bestückbar
    XEVA115
    Standsäule eckig für Ladestation witty share/solar/start, beidseitig bestückbar
    Preis
    600,00 €
    / Stück *
    600,00 €
    / Stück *
  • 4
    XEVA116 - Erdungsset für Standsäule XEVA11x
    XEVA116
    Erdungsset für Standsäule XEVA11x
    Preis
    220,00 €
    / Stück *
    220,00 €
    / Stück *
  • 5
    XEVA130 - Standfuß rund für Ladestation witty share/solar/start, einseitig bestückbar
    XEVA130
    Standfuß rund für Ladestation witty share/solar/start, einseitig bestückbar
    Preis
    290,00 €
    / Stück *
    290,00 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Notstromfunktion Energiespeicher flow R2, 3-ph. Ersatzstrom

Notstrommodul als Notstromfunktion für einen Energiespeicher flow R2. Mit diesem Motorschalter wird der flow R2 Energiespeicher „Notstromfähig“ (dreiphasige Ersatzstromversorgung). Der Motorschalter schaltet bei Stromausfall automatisch auf Ersatzbetrieb (innerhalb von 25-35 Sekunden) um.

Anzahl Module: 2
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 10 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : XEMA200
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Das Service Center Energiemanagement hilft Ihnen persönlich rund um das Thema Energiemanagement mit Speicherlösungen weiter.

06842 945-9800
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG