The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • XEM800

Energiespeichersystem (ohne Controller, ohne Batterien) XEM800

EAN
3250615765109
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Passende Tools
  • Energiespeicher und Energiemanagement einfach planen
  • Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Für weitere Informationen zu Produkt und Preis kontaktieren Sie bitte unser Servicecenter Energiemanagement unter beratung.Hems@hager.de oder 06842-945 9800.

Energiespeichersystem (ohne Controller, ohne Batterien)

XEM800

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Anschluss
  • Abgriffe je Phase
    3
Leis­tung
  • Leis­tung pro Lade­punkte
    3 kW
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30
  • Tempe­ra­tur­schutz
    Ja
Abmes­sungen
  • Höhe
    1300 mm
  • Breite
    1050 mm
  • Tiefe
    296 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration XEM800
PDF
RoHS Report XEM800
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild XEM800 | Hager Deutschland

    Produktbild XEM800

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt XEM800 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt XEM800

    Energiespeichersystem (ohne Controller, ohne Batterien)

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung de-DE 2021-05-19 | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung de-DE 2021-05-19

    PDF
    9,95 MB
    Bild Bedienungsanleitung en-GB 2021-07-02 | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung en-GB 2021-07-02

    PDF
    9,91 MB
  • Betriebsanleitung

    Bild Betriebsanleitung de-DE 2021-05-19 | Hager Deutschland

    Betriebsanleitung de-DE 2021-05-19

    PDF
    1,27 MB
    Bild Betriebsanleitung en-GB 2021-07-02 | Hager Deutschland

    Betriebsanleitung en-GB 2021-07-02

    PDF
    1,27 MB
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungsanleitung für XEM800-XEM100 - Hager Energiespeichersystem (DE, 2021-05) | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung für XEM800-XEM100 - Hager Energiespeichersystem (DE, 2021-05)

    Montageanleitung de-DE 2021-05-11

    PDF
    1,27 MB
    Bild Bedienungsanleitung für XEM800-XEM100 - Hager Energiespeichersystem (EN, 2021-05) | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung für XEM800-XEM100 - Hager Energiespeichersystem (EN, 2021-05)

    Montageanleitung en-GB 2021-05-11

    PDF
    1,26 MB
    Bild Installations- und Konfigurationsanleitung für XEM461-XEM60xx - flow - Haus Energie Management System (DE, 2020-10) | Hager Deutschland

    Installations- und Konfigurationsanleitung für XEM461-XEM60xx - flow - Haus Energie Management System (DE, 2020-10)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    10,82 MB
    Bild Installationsanleitung für XEM800-XEM100 - Hager Energiespeichersystem (DE, 2021-05) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für XEM800-XEM100 - Hager Energiespeichersystem (DE, 2021-05)

    Montageanleitung de-DE 2021-05-11

    PDF
    10,00 MB
    Bild Installationsanleitung für XEM800-XEM100 - Hager Energiespeichersystem (EN, 2021-05) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für XEM800-XEM100 - Hager Energiespeichersystem (EN, 2021-05)

    Montageanleitung en-GB 2021-05-11

    PDF
    9,89 MB
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild 10 Jahre Vollwertgarantie | Hager Deutschland

    10 Jahre Vollwertgarantie

    für Batteriemodule und 5 Jahre Vollwertgarantie für Wechselrichter und Batteriewandler (21DE0010_04)

    PDF
    669,54 kB
  • Tools

    Bild Energiespeicher und Energiemanagement einfach planen | Hager Deutschland

    Energiespeicher und Energiemanagement einfach planen

    Mit unserem Konfigurator planen Sie für Ihre Kunden das komplette flow System inklusive PV-Modulen nach Last, Gebäudegröße und Personenanzahl.

    URL
    Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

    Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

    URL
  • Produktzertifikat

    Bild Produktzertifikat de-DE 2021-12-17 | Hager Deutschland

    Produktzertifikat de-DE 2021-12-17

    PDF
    595,79 kB
  • Leistungserklärung

    Bild Produktdatenblatt flow Energiespeichersystem - XEM800 | Hager Deutschland

    Produktdatenblatt flow Energiespeichersystem - XEM800

    (20DE0180)

    PDF
    82,68 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

    PDF
    158,43 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Das Service Center Energiemanagement hilft Ihnen persönlich rund um das Thema Energiemanagement mit Speicherlösungen weiter.

06842 945-9800
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG