The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • XEM600
    EAN
    3250612316007
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow Energiespeicher und Energiemanagement einfach planen

    Energiemanagement Controller flow zur Steuerung Energiesp. und Ladest. (EEBus) XEM600

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
    Für weitere Informationen zu Produkt und Preis kontaktieren Sie bitte unser Servicecenter Energiemanagement unter beratung.Hems@hager.de oder 06842-945 9800.

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Energiemanagement Controller flow zur Steuerung Energiesp. und Ladest. (EEBus)

    XEM600

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Eingangs­span­nung
      24 - 24 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Anzahl Eingangs­strom­kreise
      3
    Abmes­sungen
    • Breite
      106 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Hutschie­ne­n­a­d­apter
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      DIN Schiene
    Ausstat­tung
    • System Schnittstelle
      Ethernet

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XEM600 | Hager Deutschland

      Produktbild XEM600

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XEM600 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt XEM600

      Energiemanagement Controller flow zur Steuerung Energiesp. und Ladest. (EEBus)

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für XEM461 - Energy Management Controller (DE-PT-EN-IT-FR-ES-PL-TR-ZH, Stand: 11.2019) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für XEM461 - Energy Management Controller (DE-PT-EN-IT-FR-ES-PL-TR-ZH, Stand: 11.2019)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2019-11-14

      PDF
      1,68 MB
      Bild Installations- und Konfigurationsanleitung für XEM461-XEM60xx - flow - Haus Energie Management System (DE, 2020-10) | Hager Deutschland

      Installations- und Konfigurationsanleitung für XEM461-XEM60xx - flow - Haus Energie Management System (DE, 2020-10)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      10,82 MB
    • Produktanhang

      Bild Produktanhang International 2018-09-07 | Hager Deutschland

      Produktanhang International 2018-09-07

      PDF
      944,73 kB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 48 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 48

      Tipps de-DE 2023-03-21

      PDF
      10,45 MB
    • Tools

      Bild Energiespeicher und Energiemanagement einfach planen | Hager Deutschland

      Energiespeicher und Energiemanagement einfach planen

      Mit unserem Konfigurator planen Sie für Ihre Kunden das komplette flow System inklusive PV-Modulen nach Last, Gebäudegröße und Personenanzahl.

      URL
      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Das Service Center Energiemanagement hilft Ihnen persönlich rund um das Thema Energiemanagement mit Speicherlösungen weiter.

    06842 945-9800
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG