The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • XEM3200
    Der Stromspeicher mit Energiemanagement-Controller flow R2 mit 13 Kilowattstunden Kapazität ist für den Einsatz im Innenbereich konzipiert, Schutzklasse IP20. Ideal zur Energieaufbewahrung und Effizienzsteigerung in Photovoltaikanlagen. Diese Batteriespeicherlösung bietet optimierte Energieverwaltung und hohe Zyklenfestigkeit, was die Lebensdauer verlängert.
    EAN
    3250615765567
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Energiespeicher / Stromspeicher 13 kWh mit EMC flow R2, IP20 XEM3200

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    XEM4200

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Energiespeicher / Stromspeicher 13 kWh mit EMC flow R2, IP20

    XEM3200

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Anschluss
    • Abgriffe je Phase
      3
    Leis­tung
    • Leis­tung pro Lade­punkte
      4,50 kW
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Abmes­sungen
    • Höhe
      1710 mm
    • Breite
      590 mm
    • Tiefe
      500 mm
    Span­nung
    • Eingangs­span­nung
      400 - 400 V
    • Ausgangs­span­nung
      400 - 400 V
    Ausstat­tung
    • Anzahl der unab­hän­gigen MPPT Eingänge
      2
    Elek­tri­scher Strom
    • Ausgangs­strom
      20000 mA

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XEM3200 | Hager Deutschland

      Produktbild XEM3200

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XEM3200 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt XEM3200

      Energiespeicher 13kWh und Energiemanagement Controller flow R2

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-DE 2022-06-24 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung de-DE 2022-06-24

      PDF
      17,34 MB
    • Montageanleitung

      Bild Konfigurationsanleitung für XEM470 - Haus Energiemanagement System flow (DE, 2022-07) | Hager Deutschland

      Konfigurationsanleitung für XEM470 - Haus Energiemanagement System flow (DE, 2022-07)

      Montageanleitung de-DE 2022-08-04

      PDF
      4,20 MB
      Bild Montageanleitung en-GB, de-DE 2020-09-25 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, de-DE 2020-09-25

      PDF
      539,08 kB
      Bild System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07) | Hager Deutschland

      System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)

      Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (EN, 2023-07)

      PDF
      3,39 MB
      Bild Systemkonfiguration flow - Home Energy Management System (DE, 2023-07) | Hager Deutschland

      Systemkonfiguration flow - Home Energy Management System (DE, 2023-07)

      Konfigurationsanleitung für XEM470 - Home Energy Management System flow (DE, 2023-07)

      PDF
      4,34 MB
    • Flyer

      Bild my-PV in flow | Hager Deutschland

      my-PV in flow

      (24DE000-06)

      PDF
      2,49 MB
    • Broschüre

      Bild PV-Strom. Speichern. Managen. Laden. | Hager Deutschland

      PV-Strom. Speichern. Managen. Laden.

      Das Haus Energiemanagement System flow (23DE0008-14)

      PDF
      9,67 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild 10 Jahre Vollwertgarantie | Hager Deutschland

      10 Jahre Vollwertgarantie

      für das Haus Energiemanagement System flow (Energiepaket 1 oder 2) (22DE0020-16)

      PDF
      126,89 kB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Produktzertifikat

      Bild Produktzertifikat de-DE 2024-03-19 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat de-DE 2024-03-19

      PDF
      437,65 kB
      Bild Produktzertifikat de-DE 2024-03-19 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat de-DE 2024-03-19

      PDF
      477,87 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2020-01-01 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2020-01-01

      PDF
      126,11 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Das Service Center Energiemanagement hilft Ihnen persönlich rund um das Thema Energiemanagement mit Speicherlösungen weiter.

    06842 945-9800
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG