SGReady Schnittstelle flow • XEM250 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • XEM250
Aktuelle Suche
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Produkteanzeigen

Unsere meistgesehenen Produkte

5
1
ADS916D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, FI/LS-Schalter, 1P+N 6kA B-16A 30mA Typ A
ADS916D
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-16A 30mA Typ A QuickConnect
Preis
123,50 €
/ Stück *
123,50 €
/ Stück *
2
UD21B1 - Baustein, univers N, 300x250mm, für Reiheneinbaugeräte waagerecht, 2x12  PLE
UD21B1
Baustein, universN, 300x250mm, für Reiheneinbaugeräte waagerecht, 2x12 PLE
Preis
80,10 €
/ Stück *
80,10 €
/ Stück *
3
G2850 - Geräteeinbaudose 1-fach Energie für BR Frontrastend für Schalterprogramme
G2850
Geräteeinbaudose 1-fach Energie für BR Frontrastend für Schalterprogramme
Preis
7,30 €
/ Stück *
7,30 €
/ Stück *
4
CDA440D - Fehlerstromschutzschalter, FI-Schutzschalter 4-polig 6kA 40A 30mA Typ A
CDA440D
Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 40A 30mA Typ A
Preis
120,10 €
/ Stück *
120,10 €
/ Stück *
5
UD32B1 - Baustein, univers N, 450x500mm, für Reiheneinbaugeräte waagerecht, 6x12  PLE
UD32B1
Baustein, universN, 450x500mm, für Reiheneinbaugeräte waagerecht, 6x12 PLE
Preis
152,80 €
/ Stück *
152,80 €
/ Stück *

SGReady Schnittstelle flow zur Einbindung einer SGReady fähigen Wärmepumpe

XEM250

SGReady Schnittstelle flow zur Einbindung einer SGReady fähigen Wärmepumpe XEM250

EAN
3250615765116
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Passende Tools
  • Energiespeicher und Energiemanagement einfach planen

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Das Produkt ist als Ersatzteil für ein Alt-System lieferbar. Bezüglich Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.


Für weitere Informationen zu Produkt und Preis kontaktieren Sie bitte unser Servicecenter Energiemanagement unter beratung.Hems@hager.de oder 06842-945 9800.
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt Datenblatt

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    5 A
  • Max. Strom (cos phi 0,6)
    5 A
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    1
Span­nung
  • Steu­er­span­nung AC
    10 - 26 V

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration XEM250 (english)
PDF
103,10 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild XEM250 | Hager Deutschland

    Produktbild XEM250

  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für XEM250 - SG Ready Schnittstelle (DE, 2020-09) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für XEM250 - SG Ready Schnittstelle (DE, 2020-09)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    343,96 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für XEM250 - SG Ready Schnittstelle (EN, 2020-09) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für XEM250 - SG Ready Schnittstelle (EN, 2020-09)

    Montageanleitung en-GB 2020-10-26

    PDF
    348,47 kB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 48 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 48

    Tipps de-DE 2023-03-21

    PDF
    10,45 MB
  • Tools

    Bild Energiespeicher und Energiemanagement einfach planen | Hager Deutschland

    Energiespeicher und Energiemanagement einfach planen

    Mit unserem Konfigurator planen Sie für Ihre Kunden das komplette flow System inklusive PV-Modulen nach Last, Gebäudegröße und Personenanzahl.

    URL
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Das Service Center Energiemanagement hilft Ihnen persönlich rund um das Thema Energiemanagement mit Speicherlösungen weiter.

06842 945-9800
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG