The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • XEM200

Sockel für Energiespeichersystem XEM200

EAN
3250615765130
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Passende Tools
  • Energiespeicher und Energiemanagement einfach planen
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Für weitere Informationen zu Produkt und Preis kontaktieren Sie bitte unser Servicecenter Energiemanagement unter beratung.Hems@hager.de oder 06842-945 9800.

Sockel für Energiespeichersystem

XEM200

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    200 mm
  • Breite
    1050 mm
  • Tiefe
    250 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration XEM200
PDF
Hager RoHS Report XEM200
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild XEM200 | Hager Deutschland

    Produktbild XEM200

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt XEM200 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt XEM200

    Sockel für Energiespeichersystem

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungsanleitung für XEM800-XEM100 - Hager Energiespeichersystem (DE, 2021-05) | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung für XEM800-XEM100 - Hager Energiespeichersystem (DE, 2021-05)

    Montageanleitung de-DE 2021-05-11

    PDF
    1,27 MB
    Bild Bedienungsanleitung für XEM800-XEM100 - Hager Energiespeichersystem (EN, 2021-05) | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung für XEM800-XEM100 - Hager Energiespeichersystem (EN, 2021-05)

    Montageanleitung en-GB 2021-05-11

    PDF
    1,26 MB
    Bild Installationsanleitung für XEM800-XEM100 - Hager Energiespeichersystem (DE, 2021-05) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für XEM800-XEM100 - Hager Energiespeichersystem (DE, 2021-05)

    Montageanleitung de-DE 2021-05-11

    PDF
    10,00 MB
    Bild Installationsanleitung für XEM800-XEM100 - Hager Energiespeichersystem (EN, 2021-05) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für XEM800-XEM100 - Hager Energiespeichersystem (EN, 2021-05)

    Montageanleitung en-GB 2021-05-11

    PDF
    9,89 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 48 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 48

    Tipps de-DE 2023-03-21

    PDF
    10,45 MB
  • Tools

    Bild Energiespeicher und Energiemanagement einfach planen | Hager Deutschland

    Energiespeicher und Energiemanagement einfach planen

    Mit unserem Konfigurator planen Sie für Ihre Kunden das komplette flow System inklusive PV-Modulen nach Last, Gebäudegröße und Personenanzahl.

    URL
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Das Service Center Energiemanagement hilft Ihnen persönlich rund um das Thema Energiemanagement mit Speicherlösungen weiter.

06842 945-9800
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG