The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • WYW517Q
    EAN
    3250617030748
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Funk Bewegungsmelder Sensor Komfort 1,1 m, quicklink, anthrazit WYW517Q

    Preis
    Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Produkt nicht mehr lieferbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Funk Bewegungsmelder Sensor Komfort 1,1 m, quicklink, anthrazit

    WYW517Q

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Monta­ge­höhe
      0 - 0 m
    Erfas­sung
    • Ausfüh­rung Sensor
      Bewe­gungs­melder
    • Erfas­sungs­winkel
      180 - 180
    Werk­stoff
    • Farbe
      Anthra­zit­grau
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WYW517Q | Hager Deutschland

      Produktbild WYW517Q

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WYW517Q | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WYW517Q

      Funk Bewegungsmelder Sensor Komfort 1,1 m, quicklink, anthrazit

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für Funk-Bewegungsmelder-quicklink (DE, Stand: 05.2018) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für Funk-Bewegungsmelder-quicklink (DE, Stand: 05.2018)

      Montageanleitung de-DE 2018-07-26

      PDF
      1,83 MB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für Funk-Bewegungsmelder-quicklink (EN, 2018-05) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für Funk-Bewegungsmelder-quicklink (EN, 2018-05)

      Montageanleitung en-GB 2018-07-26

      PDF
      1,78 MB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WYW510Q - Funk Bewegungsmelder Sensor Komfort 1,1/2,2 m, quicklink (DE, Stand: 02.2013) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für WYW510Q - Funk Bewegungsmelder Sensor Komfort 1,1/2,2 m, quicklink (DE, Stand: 02.2013)

      Montageanleitung de-DE 2013-03-18

      PDF
      5,07 MB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für wyw51xq, wyw52xq - Funk-Bewegungsmelder Komfort 1,1 m - 2,2 m quicklink (DE, Stand: 11.2017) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für wyw51xq, wyw52xq - Funk-Bewegungsmelder Komfort 1,1 m - 2,2 m quicklink (DE, Stand: 11.2017)

      Montageanleitung de-DE 2017-12-01

      PDF
      1,77 MB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für wyw51xq-wyw52xq - Funk-Bewegungsmelder Komfort 1,1 m - 2,2 m quicklink (EN, 2017-11) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für wyw51xq-wyw52xq - Funk-Bewegungsmelder Komfort 1,1 m - 2,2 m quicklink (EN, 2017-11)

      Montageanleitung en-GB 2017-12-01

      PDF
      1,78 MB
      Bild Detecteur de mouvements quicklink RF WYW5xxQ | Hager Deutschland

      Detecteur de mouvements quicklink RF WYW5xxQ

      Montageanleitung en-GB 2013-04-05

      PDF
      5,20 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für WYW5XXQ - Funk Bewegungsmelder Sensor Komfort (V100) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für WYW5XXQ - Funk Bewegungsmelder Sensor Komfort (V100)

      KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

      VD5
      18,55 MB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für WYW5XXQ - Funk Bewegungsmelder Sensor Komfort (V100) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für WYW5XXQ - Funk Bewegungsmelder Sensor Komfort (V100)

      KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

      KNXPROD
      15,53 MB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für WYW5xxQ (EN, Vers. 6T 8015-02b) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für WYW5xxQ (EN, Vers. 6T 8015-02b)

      Applikationshandbuch International 2012-02-23

      PDF
      3,08 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für WYW5xxQ - Funk Bewegungsmelder Sensor Komfort (DE, Vers. 6T 8015-01b) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für WYW5xxQ - Funk Bewegungsmelder Sensor Komfort (DE, Vers. 6T 8015-01b)

      Applikationshandbuch International 2013-01-15

      PDF
      3,19 MB
    • Funktionsbeschreibung

      Bild Funktionsbeschreibung TX100 für Produkteingang/ Ausgang EIN/AUS/ Funk Dimmer (DE, Vers. 6T 8701-01a) | Hager Deutschland

      Funktionsbeschreibung TX100 für Produkteingang/ Ausgang EIN/AUS/ Funk Dimmer (DE, Vers. 6T 8701-01a)

      Funktionsbeschreibung de-DE 2013-01-15

      PDF
      3,97 MB
      Bild PD_WYW5xxQ_WUC35_WUC18_WUC21_WUD86_WUD87_TX100_GB | Hager Deutschland

      PD_WYW5xxQ_WUC35_WUC18_WUC21_WUD86_WUD87_TX100_GB

      Funktionsbeschreibung en-GB 2012-03-30

      PDF
      3,93 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-05-04

      PDF
      280,71 kB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Funk Bewegungsmelder Sensor Komfort 1,1 m, quicklink, anthrazit

    Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Einlernfunktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige möglich, quicklink Funktionen: Memory, Zwangssteuerung, Master-Slave, Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Integration via Medienkoppler ins KNX-TP-System, ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf Bewegung, Szenenaufruf keine Bewegung, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations- und Funktions-LED, mit Konfigurations- und Funktions-Taste, mit Taste für Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion, fernbedienbar über quicklink-Sender, Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar, mit Demontageschutz.

    Montagehöhe: 0 - 0 m
    Ausführung Sensor: Bewegungsmelder
    Erfassungswinkel: 180 - 180
    Farbe: Anthrazitgrau
    Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WYW517Q
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG