The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • WYT910
    EAN
    3250617033084
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    KNX Bewegungsmelder für Inbetriebnahme mit ETS und easy 1,1m WYT910

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    KNX Bewegungsmelder für Inbetriebnahme mit ETS und easy 1,1m

    WYT910

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
      1,10 - 1,10 m
    • Monta­ge­höhe
      1,20 - 1,20 m
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    • Mini­male Einschalt­dauer
      10 s
    Funk­ti­onen
    • Maxi­male Einschalt­dauer
      30 min
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Liefe­r­um­fang
    • Busan­kopp­lung inklu­sive
      Ja
    Elek­tri­scher Strom
    • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
      10 mA
    Beleuch­tung
    • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
      5 - 1000 lx
    Erfas­sung
    • Erfas­sungs­winkel einstellbar
      45 - 90 °
    • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
      90 - 180
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    Texte
    • Druck­taster
      Mit Taste für Auto­ma­ti­k/Dau­e­r-EIN/Dau­e­r-AUS
    • Betriebsart
      Mit Test­be­trieb, Master/S­lave Betrieb zur Abde­ckung großer Erfas­sungs­be­reiche, Mit 3 Betriebs­ar­ten: Auto­ma­ti­k/Dauer EIN/Dauer AUS
    • Funk­tion
      Anwe­senheits­si­mu­la­tion, Mit Party­funk­tion
    • Monta­geart
      Mit Spreiz­krallen, Mit Demon­ta­geschutz

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WYT910 | Hager Deutschland

      Produktbild WYT910

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WYT910 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WYT910

      KNX Bewegungsmelder für Inbetriebnahme mit ETS und easy 1,1m

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WYT910, WYT920 - KNX Bewegungsmelder-Modul (DE-EN, Stand: 05.2018) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für WYT910, WYT920 - KNX Bewegungsmelder-Modul (DE-EN, Stand: 05.2018)

      Montageanleitung en-GB, de-DE 2018-05-18

      PDF
      1,05 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild ETS4-ETS5 (vers. 1.1) - KNX Database for KNX Motion detector with BCU | Hager Deutschland

      ETS4-ETS5 (vers. 1.1) - KNX Database for KNX Motion detector with BCU

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      KNXPROD
      254,49 kB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für WYT9x0 - Bewegungsmelder KNXsystem/easy (V100) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für WYT9x0 - Bewegungsmelder KNXsystem/easy (V100)

      KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      254,49 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder (DE, 2016-02) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder (DE, 2016-02)

      Applikationshandbuch de-DE 2016-02-09

      PDF
      3,08 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder (EN, 2016-02) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder (EN, 2016-02)

      Applikationshandbuch International 2016-02-09

      PDF
      2,95 MB
      Bild Applikationsbeschreibung für WYT910-WYT920 - Bewegungsmelder mit integriertem Busankoppler (DE, 2016-08), easy link | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung für WYT910-WYT920 - Bewegungsmelder mit integriertem Busankoppler (DE, 2016-08), easy link

      Applikationshandbuch de-DE 2016-08-04

      PDF
      2,47 MB
      Bild Applikationsbeschreibung für WYT910-WYT920 - Bewegungsmelder mit integriertem Busankoppler (EN, 2016-08), easy link | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung für WYT910-WYT920 - Bewegungsmelder mit integriertem Busankoppler (EN, 2016-08), easy link

      Applikationshandbuch en-GB 2016-08-04

      PDF
      2,34 MB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG