The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • WYT427
    EAN
    3250617031738
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    KNX Tastsensor 1fach für Inbetriebnahme mit ETS und easy, anthrazit WYT427

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    KNX Tastsensor 1fach für Inbetriebnahme mit ETS und easy, anthrazit

    WYT427

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Funk­ti­onen
    • Mit Raum­ther­mo­stat
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Anthra­zit­grau
    • RAL Nummer
      7016
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Glanz­grad
      Matt
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Ja
    Liefe­r­um­fang
    • Busan­kopp­lung inklu­sive
      Nein

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WYT427 | Hager Deutschland

      Produktbild WYT427

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WYT427 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WYT427

      KNX Tastsensor 1fach für Inbetriebnahme mit ETS und easy, anthrazit

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WYT42xx, WYT44xx, WYT46XX - KNX Multifunktions-Tastsensor xfach/x Tasten (DE-FR, Stand: 10.2014) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für WYT42xx, WYT44xx, WYT46XX - KNX Multifunktions-Tastsensor xfach/x Tasten (DE-FR, Stand: 10.2014)

      Montageanleitung de-DE 2015-06-03

      PDF
      1,10 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ETS4-ETS5) für WYT4xx - KNX Tastsensor xfach | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ETS4-ETS5) für WYT4xx - KNX Tastsensor xfach

      KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

      KNXPROD
      966,84 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung EASY für WYT42X, WYT44X, WYT46X - Multifunktions-Tastsensor Xfach (DE, 2016-11), easy link | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung EASY für WYT42X, WYT44X, WYT46X - Multifunktions-Tastsensor Xfach (DE, 2016-11), easy link

      Applikationshandbuch de-DE 2016-11-28

      PDF
      2,14 MB
      Bild Applikationsbeschreibung EASY für WYT42X, WYT44X, WYT46X - Multifunktions-Tastsensor Xfach (EN, 2016-11), easy link | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung EASY für WYT42X, WYT44X, WYT46X - Multifunktions-Tastsensor Xfach (EN, 2016-11), easy link

      Applikationshandbuch en-GB 2016-11-28

      PDF
      2,07 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach (DE, 2016-11) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach (DE, 2016-11)

      Applikationshandbuch de-DE 2016-11-30

      PDF
      6,48 MB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    •  
    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG