The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • WYJ421Q
    EAN
    3250617030540
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Funk Jalousie-Taste quicklink, creme WYJ421Q

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Produkt nicht mehr lieferbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Funk Jalousie-Taste quicklink, creme

    WYJ421Q

    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WYJ421Q | Hager Deutschland

      Produktbild WYJ421Q

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WYJ421Q | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WYJ421Q

      Funk Jalousie-Taste quicklink, creme

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WYJ420Q - Funk Jalousie-Taste quicklink (DE, Stand: 04.2013) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für WYJ420Q - Funk Jalousie-Taste quicklink (DE, Stand: 04.2013)

      Montageanleitung de-DE 2013-04-05

      PDF
      2,11 MB
      Bild Bouton poussoir RF volet quicklink WYJ142 | Hager Deutschland

      Bouton poussoir RF volet quicklink WYJ142

      Montageanleitung en-GB 2013-04-05

      PDF
      2,12 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für WYJ42xQ - Funk Jalousie-Taste quicklink (V100) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für WYJ42xQ - Funk Jalousie-Taste quicklink (V100)

      KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

      VD5
      17,28 MB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für WYJ42xQ - Funk Jalousie-Taste quicklink (V100) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für WYJ42xQ - Funk Jalousie-Taste quicklink (V100)

      KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

      KNXPROD
      14,47 MB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für WYJ42xQ - Funk Jalousie-Taste (DE, Vers. 6T 8012-01a) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für WYJ42xQ - Funk Jalousie-Taste (DE, Vers. 6T 8012-01a)

      Applikationshandbuch International 2013-01-15

      PDF
      2,79 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für WYJ42xQ - Funk Jalousie-Taste (FR) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für WYJ42xQ - Funk Jalousie-Taste (FR)

      Applikationshandbuch International 2013-01-15

      PDF
      2,57 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für WYJ42xQ - Funk Jalousie-Taste (GB, Vers. 6T 8012-02a) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für WYJ42xQ - Funk Jalousie-Taste (GB, Vers. 6T 8012-02a)

      Applikationshandbuch International 2012-02-23

      PDF
      2,71 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für WYJ42xQ - Funk Jalousie-Taste (IT, Vers. 6T 8012-05a) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für WYJ42xQ - Funk Jalousie-Taste (IT, Vers. 6T 8012-05a)

      Applikationshandbuch International 2012-02-23

      PDF
      2,55 MB
    • Funktionsbeschreibung

      Bild Funktionsbeschreibung TX100 für Produkteingang/ Ausgang Rolladen/ Ausgang Funk quicklink (DE, Vers. 6T 8703-01a) | Hager Deutschland

      Funktionsbeschreibung TX100 für Produkteingang/ Ausgang Rolladen/ Ausgang Funk quicklink (DE, Vers. 6T 8703-01a)

      Funktionsbeschreibung de-DE 2013-01-15

      PDF
      3,31 MB
      Bild WYJ42xQ_WYJ43xQ_WUJ42_WUC18_TX100_GB | Hager Deutschland

      WYJ42xQ_WYJ43xQ_WUJ42_WUC18_TX100_GB

      Funktionsbeschreibung en-GB 2012-04-19

      PDF
      3,26 MB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Funk Jalousie-Taste quicklink, creme

    Zur manuellen Betätigung, automatischen Fahren via Memory oder Fernbedienung via KNXFunk-Protokoll. Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Sende- und-oder Empfangsverhalten konfigurierbar, werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige möglich, quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Memory, Zwangssteuerung, Auf-Ab-Taster, Integration via Medienkoppler ins KNX-TP-System, ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart, Zustandsanzeige, 2 x Alarm, LED-Aufsatz-Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-LED, mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot-orange, mit Konfigurations- und Funktions-Taste, Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, Lamellenstand für Szene speicherbar, Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor, mit Aufdruck Symbol Pfeile.


    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WYJ421Q
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG