The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • WYJ420Q

Funk Jalousie-Taste quicklink, brillantweiß WYJ420Q

EAN
3250617030533
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Funk Jalousie-Taste quicklink, brillantweiß

WYJ420Q

  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WYJ420Q | Hager Deutschland

    Produktbild WYJ420Q

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt WYJ420Q | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt WYJ420Q

    Funk Jalousie-Taste quicklink, brillantweiß

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WYJ420Q - Funk Jalousie-Taste quicklink (DE, Stand: 04.2013) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für WYJ420Q - Funk Jalousie-Taste quicklink (DE, Stand: 04.2013)

    Montageanleitung de-DE 2013-04-05

    PDF
    2,11 MB
    Bild Bouton poussoir RF volet quicklink WYJ142 | Hager Deutschland

    Bouton poussoir RF volet quicklink WYJ142

    Montageanleitung en-GB 2013-04-05

    PDF
    2,12 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für WYJ42xQ - Funk Jalousie-Taste quicklink (V100) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für WYJ42xQ - Funk Jalousie-Taste quicklink (V100)

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    VD5
    17,28 MB
    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für WYJ42xQ - Funk Jalousie-Taste quicklink (V100) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für WYJ42xQ - Funk Jalousie-Taste quicklink (V100)

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    KNXPROD
    14,47 MB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für WYJ42xQ - Funk Jalousie-Taste (DE, Vers. 6T 8012-01a) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für WYJ42xQ - Funk Jalousie-Taste (DE, Vers. 6T 8012-01a)

    Applikationshandbuch International 2013-01-15

    PDF
    2,79 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für WYJ42xQ - Funk Jalousie-Taste (FR) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für WYJ42xQ - Funk Jalousie-Taste (FR)

    Applikationshandbuch International 2013-01-15

    PDF
    2,57 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für WYJ42xQ - Funk Jalousie-Taste (GB, Vers. 6T 8012-02a) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für WYJ42xQ - Funk Jalousie-Taste (GB, Vers. 6T 8012-02a)

    Applikationshandbuch International 2012-02-23

    PDF
    2,71 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für WYJ42xQ - Funk Jalousie-Taste (IT, Vers. 6T 8012-05a) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für WYJ42xQ - Funk Jalousie-Taste (IT, Vers. 6T 8012-05a)

    Applikationshandbuch International 2012-02-23

    PDF
    2,55 MB
  • Funktionsbeschreibung

    Bild Funktionsbeschreibung TX100 für Produkteingang/ Ausgang Rolladen/ Ausgang Funk quicklink (DE, Vers. 6T 8703-01a) | Hager Deutschland

    Funktionsbeschreibung TX100 für Produkteingang/ Ausgang Rolladen/ Ausgang Funk quicklink (DE, Vers. 6T 8703-01a)

    Funktionsbeschreibung de-DE 2013-01-15

    PDF
    3,31 MB
    Bild WYJ42xQ_WYJ43xQ_WUJ42_WUC18_TX100_GB | Hager Deutschland

    WYJ42xQ_WYJ43xQ_WUJ42_WUC18_TX100_GB

    Funktionsbeschreibung en-GB 2012-04-19

    PDF
    3,26 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-05-04

    PDF
    263,25 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Funk Jalousie-Taste quicklink, brillantweiß

Zur manuellen Betätigung, automatischen Fahren via Memory oder Fernbedienung via KNXFunk-Protokoll. Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Sende- und-oder Empfangsverhalten konfigurierbar, werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige möglich, quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Memory, Zwangssteuerung, Auf-Ab-Taster, Integration via Medienkoppler ins KNX-TP-System, ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart, Zustandsanzeige, 2 x Alarm, LED-Aufsatz-Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-LED, mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot-orange, mit Konfigurations- und Funktions-Taste, Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, Lamellenstand für Szene speicherbar, Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor, mit Aufdruck Symbol Pfeile.


Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WYJ420Q
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG