The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • WYG126

Aufputzgehäuse 2-fach, IP20, passend für Design kallysto.pur, silber WYG126

EAN
3250617026611
Marke
Hager
VPE
5 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Aufputzgehäuse 2-fach, IP20, passend für Design kallysto.pur, silber

WYG126

  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Werk­stoff
  • Farbe
    Silber
  • RAL Nummer
    9006
  • Werk­stoff
    Poly­ca­r­bonat (PC)
Abmes­sungen
  • Höhe
    80,50 mm
  • Breite
    151,50 mm
  • Tiefe
    40 mm
Ausstat­tung
  • Mit Kabe­l­ein­füh­rung
    Ja
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WYG126 | Hager Deutschland

    Produktbild WYG126

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt WYG126 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt WYG126

    Aufputzgehäuse 2-fach, IP20, passend für Design kallysto.pur, silber

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2022-01-20 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2022-01-20

    PDF
    82,26 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Aufputzgehäuse 2-fach, IP20, passend für Design kallysto.pur, silber

Gehäuse zum Einbau von Unterputzeinsätzen, 4 Einführungsöffnungen vorbereitet für unterschiedliche Größen tehalit LF Kanal, Ersatzleitungseinführung beiliegend, Vormontierte 2-polige Steckklemme, Vorgeprägte Befestigungsmöglichkeit auf 60 mm Standard UP Dose.

Anzahl Module: 2
Farbe: Silber
RAL Nummer: 9006
Werkstoff: Polycarbonat (PC)
Höhe: 80,50 mm
Breite: 151,50 mm
Tiefe: 40 mm
Mit Kabeleinführung: Ja
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WYG126
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG