The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • WYC828Q

Funk Taste 2fach quicklink, bronze WYC828Q

EAN
3250617031660
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Funk Taste 2fach quicklink, bronze

WYC828Q

  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für Anzei­ge­ele­ment
    Nein
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Fens­ter­sender
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Bronze

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WYC828Q | Hager Deutschland

    Produktbild WYC828Q

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt WYC828Q | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt WYC828Q

    Funk Taste 2fach quicklink, bronze

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für Funk-Taste (DE, Stand: 05.2018) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für Funk-Taste (DE, Stand: 05.2018)

    Montageanleitung de-DE 2018-07-26

    PDF
    1,15 MB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für Funk-Taste (EN, 2018-05) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für Funk-Taste (EN, 2018-05)

    Montageanleitung en-GB 2018-07-26

    PDF
    1,08 MB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WYC81xxQ, WYC82xxQ, WYC84xxQ - Funktaster 1-/2-/4-fach quicklink (DE, Stand: 12.2017) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für WYC81xxQ, WYC82xxQ, WYC84xxQ - Funktaster 1-/2-/4-fach quicklink (DE, Stand: 12.2017)

    Montageanleitung de-DE 2017-12-14

    PDF
    1,10 MB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WYC81xxQ-WYC82xxQ-WYC84xxQ - Funktaster 1-/2-/4-fach quicklink (EN, 2017-12) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für WYC81xxQ-WYC82xxQ-WYC84xxQ - Funktaster 1-/2-/4-fach quicklink (EN, 2017-12)

    Montageanleitung en-GB 2017-12-14

    PDF
    1,09 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für WYC82XQ - Funk Taste 2fach quicklink (V101) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für WYC82XQ - Funk Taste 2fach quicklink (V101)

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    VD5
    23,31 MB
    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für WYC82XQ - Funk Taste 2fach quicklink (V101) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für WYC82XQ - Funk Taste 2fach quicklink (V101)

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    KNXPROD
    19,50 MB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für WYC81XQ, WYC82XQ, WYC84xQ (DE, Vers. 6T 8011-01a) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für WYC81XQ, WYC82XQ, WYC84xQ (DE, Vers. 6T 8011-01a)

    Applikationshandbuch International 2013-01-15

    PDF
    3,87 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für WYC81XQ, WYC82XQ, WYC84xQ (FR, Vers. 6T 8011-00a) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für WYC81XQ, WYC82XQ, WYC84xQ (FR, Vers. 6T 8011-00a)

    Applikationshandbuch International 2013-01-15

    PDF
    3,60 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für WYC81XQ, WYC82XQ, WYC84xQ (GB, Vers. 6T 8011-02a) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für WYC81XQ, WYC82XQ, WYC84xQ (GB, Vers. 6T 8011-02a)

    Applikationshandbuch International 2012-02-23

    PDF
    3,69 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für WYC81XQ, WYC82XQ, WYC84xQ (IT) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für WYC81XQ, WYC82XQ, WYC84xQ (IT)

    Applikationshandbuch International 2012-02-23

    PDF
    3,51 MB
  • Funktionsbeschreibung

    Bild Funktionsbeschreibung TX100 für Produkteingang/ Ausgang EIN/AUS/ Funk Dimmer (DE, Vers. 6T 8702-01a) | Hager Deutschland

    Funktionsbeschreibung TX100 für Produkteingang/ Ausgang EIN/AUS/ Funk Dimmer (DE, Vers. 6T 8702-01a)

    Funktionsbeschreibung de-DE 2013-01-15

    PDF
    5,45 MB
    Bild Funktionsbeschreibung TX100 für Produkteingang/ Ausgang EIN/AUS/ Funk Dimmer (GB, Vers. 6T 8702-02a) | Hager Deutschland

    Funktionsbeschreibung TX100 für Produkteingang/ Ausgang EIN/AUS/ Funk Dimmer (GB, Vers. 6T 8702-02a)

    Funktionsbeschreibung International 2012-03-30

    PDF
    5,40 MB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Funk Taste 2fach quicklink, bronze

Zur manuellen Betätigung oder Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNXFunk-Protokoll. Resetfunktion (auf Werkseinstellung), werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige möglich, Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, Integration via Medienkoppler ins KNX-TP-System, ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-LED, mit Konfigurations- und Funktions-Taste, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Einschalthelligkeit pro Bedienfläche bei Konfiguration mit Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar, Speicherung von Szenen sperrbar, obere und untere Bedienfläche auf 1fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei konfigurierbar.


Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WYC828Q
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG