The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • WYC828

Taste 2fach für Schalt- oder Dimmeinsatz 2fach, bronze WYC828

EAN
3250617030038
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Taste 2fach für Schalt- oder Dimmeinsatz 2fach, bronze

WYC828

  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Bronze
  • RAL Nummer
    3012
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WYC828 | Hager Deutschland

    Produktbild WYC828

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt WYC828 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt WYC828

    Taste 2fach für Schalt- oder Dimmeinsatz 2fach, bronze

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WYC81xx, WYC82xx - Schalt-/Dimmeinsatztaster, Schalt-/Dimmeinsatzserientaster (DE-IT, Stand: 12.2017) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für WYC81xx, WYC82xx - Schalt-/Dimmeinsatztaster, Schalt-/Dimmeinsatzserientaster (DE-IT, Stand: 12.2017)

    Montageanleitung de-DE, it-IT 2012-04-05

    PDF
    875,26 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WYC81xx-WYC82xx - Schalt-/Dimmeinsatztaster, Schalt-/Dimmeinsatzserientaster (EN-FR, 2017-12) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für WYC81xx-WYC82xx - Schalt-/Dimmeinsatztaster, Schalt-/Dimmeinsatzserientaster (EN-FR, 2017-12)

    Montageanleitung en-GB, fr-FR 2012-04-05

    PDF
    875,28 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Taste 2fach für Schalt- oder Dimmeinsatz 2fach, bronze

Tastsensorfläche zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2013, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz.

Farbe: Bronze

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WYC828
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG