The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • WYC826
    EAN
    3250617030014
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Taste 2fach für Schalt- oder Dimmeinsatz 2fach, silber WYC826

    Preis
    Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Taste 2fach für Schalt- oder Dimmeinsatz 2fach, silber

    WYC826

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Silber
    • RAL Nummer
      9006
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WYC826 | Hager Deutschland

      Produktbild WYC826

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WYC826 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WYC826

      Taste 2fach für Schalt- oder Dimmeinsatz 2fach, silber

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WYC81xx, WYC82xx - Schalt-/Dimmeinsatztaster, Schalt-/Dimmeinsatzserientaster (DE-IT, Stand: 12.2017) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für WYC81xx, WYC82xx - Schalt-/Dimmeinsatztaster, Schalt-/Dimmeinsatzserientaster (DE-IT, Stand: 12.2017)

      Montageanleitung de-DE, it-IT 2012-04-05

      PDF
      875,26 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WYC81xx-WYC82xx - Schalt-/Dimmeinsatztaster, Schalt-/Dimmeinsatzserientaster (EN-FR, 2017-12) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für WYC81xx-WYC82xx - Schalt-/Dimmeinsatztaster, Schalt-/Dimmeinsatzserientaster (EN-FR, 2017-12)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR 2012-04-05

      PDF
      875,28 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-03-24

      PDF
      1,01 MB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG