The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • WYC426Q

Funk-Schaltuhr quicklink, silber WYC426Q

EAN
3250617031097
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Funk-Schaltuhr quicklink, silber

WYC426Q

  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WYC426Q | Hager Deutschland

    Produktbild WYC426Q

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt WYC426Q | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt WYC426Q

    Funk-Schaltuhr quicklink, silber

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WYC420Q - Funk-Schaltuhr quicklink (DE, Stand: 03.2013) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für WYC420Q - Funk-Schaltuhr quicklink (DE, Stand: 03.2013)

    Montageanleitung de-DE 2013-04-04

    PDF
    2,41 MB
    Bild Programmateur RF KNX quicklink WYC42xQ | Hager Deutschland

    Programmateur RF KNX quicklink WYC42xQ

    Montageanleitung en-GB 2013-04-04

    PDF
    2,38 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für WYC42XQ - Funk-Schaltuhr quicklink (V100) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für WYC42XQ - Funk-Schaltuhr quicklink (V100)

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    VD5
    16,86 MB
    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für WYC42XQ - Funk-Schaltuhr quicklink (V100) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für WYC42XQ - Funk-Schaltuhr quicklink (V100)

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    KNXPROD
    14,11 MB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für WYC42xQ - Funk-Schaltuhr KNX (DE, Vers. 6T 8014-01a) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für WYC42xQ - Funk-Schaltuhr KNX (DE, Vers. 6T 8014-01a)

    Applikationshandbuch International 2013-01-15

    PDF
    2,89 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für WYC42xQ - Funk-Schaltuhr KNX (FR, Vers. 6T 8014-00a) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für WYC42xQ - Funk-Schaltuhr KNX (FR, Vers. 6T 8014-00a)

    Applikationshandbuch International 2013-01-15

    PDF
    2,63 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für WYC42xQ - Funk-Schaltuhr KNX (GB, Vers. 6T 8014-02a) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für WYC42xQ - Funk-Schaltuhr KNX (GB, Vers. 6T 8014-02a)

    Applikationshandbuch International 2012-04-19

    PDF
    2,77 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für WYC42xQ - Funk-Schaltuhr KNX (IT, Vers. 6T 8014-05a) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für WYC42xQ - Funk-Schaltuhr KNX (IT, Vers. 6T 8014-05a)

    Applikationshandbuch International 2012-04-19

    PDF
    2,59 MB
  • Funktionsbeschreibung

    Bild Funktionsbeschreibung TX100 für WYC42xQ, WUC35, WUC18 - Produkteingang / Ausgang EIN/AUS / Funk Dimmer (DE, Vers. 6T 8704-01) | Hager Deutschland

    Funktionsbeschreibung TX100 für WYC42xQ, WUC35, WUC18 - Produkteingang / Ausgang EIN/AUS / Funk Dimmer (DE, Vers. 6T 8704-01)

    Funktionsbeschreibung de-DE 2013-01-15

    PDF
    3,48 MB
    Bild PD_WYC42xQ_WUC35_WUC18_TX100_GB | Hager Deutschland

    PD_WYC42xQ_WUC35_WUC18_TX100_GB

    Funktionsbeschreibung en-GB 2012-04-19

    PDF
    3,43 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-05-04

    PDF
    266,30 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Funk-Schaltuhr quicklink, silber

Zum manuellen, zeitgesteuerten oder automatischen Schalten eines lokalen Einsatzes. Per KNX-Funkprotokoll zur Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung nutzbar, 24h Gangreserve für Uhr, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-untergang (zeitlich verschiebbar) mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, Standalone-Programm, Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, mit Tastensperre, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, quicklink-Konfiguration über Tasten und Display möglich, quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster, Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Integration via Medienkoppler ins KNX-TP-System, ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Zwangssteuerung, Zustandsanzeige, mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar.


Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WYC426Q
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG