Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse, silber, kalysto WYA896
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Steuer-/BedienelementGeteilte Wippe
-
FarbeSilber
-
RAL Nummer7001, 9006
-
GlanzgradGlänzend
-
OberflächeLackiert
-
MontageartSchnappbefestigung
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WYA896
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WYA896
Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse, silber, kalysto
PDF
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.