The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • WYA476F
    EAN
    3250617571074
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Rollladen-/Jalousie Schaltuhr Komfort mit Funkschnittstelle, silber WYA476F

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Produkt nicht mehr lieferbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Rollladen-/Jalousie Schaltuhr Komfort mit Funkschnittstelle, silber

    WYA476F

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Silber
    Frequenz
    • Über­tra­gungs­fre­quenz
      868 - 868 MHz

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WYA476F | Hager Deutschland

      Produktbild WYA476F

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WYA476F | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WYA476F

      Rollladen-/Jalousie Schaltuhr Komfort mit Funkschnittstelle, silber

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WYA470F - Rollladen-/Jalousie Schaltuhr Komfort mit Funkschnittstelle (DE, Stand: 09.2011) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für WYA470F - Rollladen-/Jalousie Schaltuhr Komfort mit Funkschnittstelle (DE, Stand: 09.2011)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      2,34 MB
      Bild WYA47xF Control for electric blinds and Shutters Kallysto | Hager Deutschland

      WYA47xF Control for electric blinds and Shutters Kallysto

      Montageanleitung en-GB 2020-01-01

      PDF
      2,38 MB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Rollladen-/Jalousie Schaltuhr Komfort mit Funkschnittstelle, silber

    LCD Schaltuhrenaufsatz Komfort mit Abdeckung für Einsatz WUJ45, zur Einzelsteuerung mit Nebenstellenfunktion und Gruppensteuerung Master/Slave durch Verkabelung oder Funkverbindung. Fahrbefehle per Tastendruck oder über Automatiksteuerung. Automatikmodus für täglichen Fahrbefehl AUF/AB aktivierbar über Zeiteinstellung, vordefinierten Zeitprogrammen oder Astro-Zeitsteuerung mit einstellbarer Zeitverschiebung. Tastensperre per langer Tastendruck aktivierbar. Zusatzfunktionen Sommer/Winterzeit Aktivierung/Deaktivierung, Ferienprogramm und Zeitprogrammwechsel im Menü frei wählbar. Gruppensteuerung Master/Slave mit weiteren Schaltuhren oder Memory-Schaltern Komfort. Fernbedienbefehle per Funk-Fernbedienung oder Funk-Helligkeitssensor.

    Farbe: Silber

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WYA476F
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG