The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • WYA470F

Rollladen-/Jalousie Schaltuhr Komfort mit Funkschnittstelle, brillantweiß WYA470F

EAN
3250617571050
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Rollladen-/Jalousie Schaltuhr Komfort mit Funkschnittstelle, brillantweiß

WYA470F

  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • Farbe
    Bril­li­ant­weiß
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30
Frequenz
  • Über­tra­gungs­fre­quenz
    868 - 868 MHz

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WYA470F | Hager Deutschland

    Produktbild WYA470F

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt WYA470F | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt WYA470F

    Rollladen-/Jalousie Schaltuhr Komfort mit Funkschnittstelle, brillantweiß

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WYA470F - Rollladen-/Jalousie Schaltuhr Komfort mit Funkschnittstelle (DE, Stand: 09.2011) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für WYA470F - Rollladen-/Jalousie Schaltuhr Komfort mit Funkschnittstelle (DE, Stand: 09.2011)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    2,34 MB
    Bild WYA47xF Control for electric blinds and Shutters Kallysto | Hager Deutschland

    WYA47xF Control for electric blinds and Shutters Kallysto

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    2,38 MB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Rollladen-/Jalousie Schaltuhr Komfort mit Funkschnittstelle, brillantweiß

LCD Schaltuhrenaufsatz Komfort mit Abdeckung für Einsatz WUJ45, zur Einzelsteuerung mit Nebenstellenfunktion und Gruppensteuerung Master/Slave durch Verkabelung oder Funkverbindung. Fahrbefehle per Tastendruck oder über Automatiksteuerung. Automatikmodus für täglichen Fahrbefehl AUF/AB aktivierbar über Zeiteinstellung, vordefinierten Zeitprogrammen oder Astro-Zeitsteuerung mit einstellbarer Zeitverschiebung. Tastensperre per langer Tastendruck aktivierbar. Zusatzfunktionen Sommer/Winterzeit Aktivierung/Deaktivierung, Ferienprogramm und Zeitprogrammwechsel im Menü frei wählbar. Gruppensteuerung Master/Slave mit weiteren Schaltuhren oder Memory-Schaltern Komfort. Fernbedienbefehle per Funk-Fernbedienung oder Funk-Helligkeitssensor.

Abmessungen: 14 x 56.40 mm
Farbe: Brilliantweiß

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WYA470F
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG