The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • WYA240
    EAN
    3250617025256
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück

    Abdeckung für Antennendosen 4-fach symmetrisch für kallysto.pur, brillantweiß WYA240

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Produkt nicht mehr lieferbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abdeckung für Antennendosen 4-fach symmetrisch für kallysto.pur, brillantweiß

    WYA240

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anzahl der Ansch­lüsse
      4
    Werk­stoff
    • Farbe
      Bril­li­ant­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Werk­stoff
      Poly­ca­r­bonat (PC)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      7 mm
    • Breite
      56,50 mm
    • Tiefe
      10 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WYA240 | Hager Deutschland

      Produktbild WYA240

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WYA240 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WYA240

      Abdeckung für Antennendosen 4-fach symmetrisch für kallysto.pur, brillantweiß

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2022-01-24 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2022-01-24

      PDF
      82,65 kB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Abdeckung für Antennendosen 4-fach symmetrisch für kallysto.pur, brillantweiß

    Abdeckung für Unterputz Antennendosen 4-fach, passend für kallysto.pur.

    Farbe: Brilliantweiß
    RAL Nummer: 9010
    Werkstoff: Polycarbonat (PC)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Höhe: 7 mm
    Breite: 56,50 mm
    Tiefe: 10 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WYA240
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG