The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • WYA056A4
    EAN
    3250617025973
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück

    Serienwippe kallysto für Serienschalter und Serientaster, Alu strukturiert WYA056A4

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Produkt nicht mehr lieferbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Serienwippe kallysto für Serienschalter und Serientaster, Alu strukturiert

    WYA056A4

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Geteilte Wippe
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      2
    Werk­stoff
    • Farbe
      Alumi­nium
    • RAL Nummer
      9006
    • Werk­stoff
      Alumi­nium, Poly­ca­r­bonat (PC)
    • Ober­fläche
      Lackiert
    Abmes­sungen
    • Höhe
      70 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WYA056A4 | Hager Deutschland

      Produktbild WYA056A4

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WYA056A4 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WYA056A4

      Serienwippe kallysto für Serienschalter und Serientaster, Alu strukturiert

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2021-10-29 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2021-10-29

      PDF
      87,48 kB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Serienwippe kallysto für Serienschalter und Serientaster, Alu strukturiert

    Serien-Wippe für Serienschalter und Serientaster, Aluminium strukturiert, als Abdeckung für UP-Einsätze für kallysto Designlinien. Bestehend aus Oberteil und Unterwippe. Unterwippe mit 8-Punkt-Befestigung und Rastmechanismus zum Ausgleich von Wand Unebenheiten von - 1 mm bis + 2 mm. Demontageschutz Befestigungsmöglichkeit über Schrauben als feste Verbindung zum Unterputz Einsatz.

    Farbe: Aluminium
    Werkstoff: Aluminium
    Polycarbonat (PC)
    Oberfläche: Lackiert

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WYA056A4
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG