Gallery 2-F Steckdose SCHUKO+erhöhtem Berührungsschutz WXF472V
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Nennstrom16 A
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Nennspannung250 - 250 V
-
Betriebstemperatur-10 - 35 °C
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
MontageartKlickbefestigung
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP21
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen50 mm
-
Höhe42,50 mm
-
Breite90 mm
-
Tiefe45 mm
-
Anzahl Einheiten2
-
RAL Nummer6038
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
Montage aufUnterputz
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSCHUKO
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Mit SignallampeNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Anzahl Module4
-
AufdruckOhne Aufdruck
-
SchutzErhöhter Berührungsschutz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WXF472V
-
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration of conformity International 2022-01-11
Konformitätserklärung International 2022-01-11
PDF114,42 kBKonformitätserklärung International 2022-01-11
PDF79,91 kB