Keystone-Adapterrahmen 1xRJ45 19,3x14,8 mm, Modulbreite 22,5x45 oder 45x45 mm WXF202

EAN
3250617192026
Marke
Hager
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
T080
17,70 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
WXD202B
WXD202B
Blende Keystone-Adapter, 2 Modulbreiten 45x45 mm, RAL9016
4,30 €/ Stück

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Modular Buchse
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Klick­be­fes­ti­gung
Abmes­sungen
  • Höhe
    45 mm
  • Breite
    45 mm
  • Tiefe
    21,50 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • RAL Nummer
    7011
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Keystone-Adapterrahmen 1xRJ45 19,3x14,8 mm, Modulbreite 22,5x45 oder 45x45 mm

Rastec 45 Keystone-Adaterrahmen 1xRJ45 19,3x14,8 mm. Das Gerät entspricht einer Modulbreite von 45 x 45 mm oder 22,5 x 45 mm (durch ausbrechen der Seitenteile), ist anreihbar und wird ohne Blende geliefert. Zum Einbau als Systemkomponente.

Anzahl Module: 2
Anschluss-/Steckertyp: Modular Buchse
Montageart: Klickbefestigung
Höhe: 45 mm
Breite: 45 mm
Tiefe: 21,50 mm
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7011
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Halogenfrei: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WXF202
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.