Blende Keystone-Adapter, 2 Modulbreiten 45x45 mm, RAL9016 WXD202B
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Anschluss-/SteckertypModular Buchse
-
Breite45 mm
-
Höhe45 mm
-
Tiefe8,40 mm
-
MontageartKlickbefestigung
-
FarbeVerkehrsweiß
-
RAL Nummer9016
-
WerkstoffPolycarbonat (PC)
-
OberflächeUnbehandelt
-
BeschriftungOhne Beschriftung
-
AuslassMit Geradeauslass
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WXD202B
-
Katalog
Bodeninstallationssysteme
Katalogauszug April 2022 (22DE0008)
PDF45,28 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF1,90 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-08-05
PDF80,52 kB
Ausschreibungstext
Modulare Blende zur Abdeckung von Rastec 45 Keystone-Adapterrahmen. Die Blende entspricht einer Modulbreite von 45 x 45 mm, ist anreihbar und besitzt kein Beschriftungsfeld.
Anschluss-/Steckertyp: Modular Buchse
Breite: 45 mm
Höhe: 45 mm
Tiefe: 8,40 mm
Montageart: Klickbefestigung
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Werkstoff: Polycarbonat (PC)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Beschriftung: Ohne Beschriftung
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WXD202B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.