Wippschalter Aufputz weiß, glänzend WVG3300WP
EAN
3250610094358
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Produkt nicht mehr lieferbar
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Schaltstrom16 A
-
Nennstrom16 A
Installation, Montage
-
Montage aufAufputz
Spannung
-
Nennspannung400 V
Werkstoff
-
FarbeWeiß
-
RAL Nummer1013
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
Kennzeichnung
-
ZusammenstellungBasiselement mit Komplettgehäuse
Konnektivität
-
MontageartSchraubbefestigung
Bedienelemente und Anzeigen
-
Anzahl der Tasten1
Abmessungen
-
Einbautiefe0
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Architektur
-
Steuer-/BedienelementVollflächige Wippe
Texte
-
MontageartFür Schraubbefestigung
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
BeleuchtungOhne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
-
Schaltart/Variante3-polig
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren