The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker Q.1
    • Rahmen und Aufputz­ge­häuse - Berker Q.1
    • WVA1761WP
    EAN
    3250610093825
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H850
    • Rahmen und Aufputz­ge­häuse - Berker Q.1

    Selbstverlöschende Bodenplatte für Aufputz-Rahmen 1fach, 82 x 82 mm, weiß WVA1761WP

    Preis
    3,80 €
    / Stück *
    3,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Übersetzungs-Tool Berker-Hager

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Selbstverlöschende Bodenplatte für Aufputz-Rahmen 1fach, 82 x 82 mm, weiß

    WVA1761WP

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    10296086
    10296086
    Aufputz-Rahmen 1fach Q.1 anthrazit samt, lackiert
    17,50 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    10299004
    10299004
    Aufputz-Rahmen 1fach Aufputz, Zubehör edelstahl, lackiert
    22,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 4 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • 10290069

      Aufputz-Rahmen 1fach Aufputz, Zubehör polarweiß, glänzend

      14,80 €  / Stück*
    • 10296086

      Aufputz-Rahmen 1fach Q.1 anthrazit samt, lackiert

      17,50 €  / Stück*
    • 10290062

      Aufputz-Rahmen 1fach Aufputz, Zubehör rot, glänzend

      17,50 €  / Stück*
    • 10299004

      Aufputz-Rahmen 1fach Aufputz, Zubehör edelstahl, lackiert

      22,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      82 mm
    • Höhe
      82 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Boden­platte für Aufputzin­stal­la­tion
      1
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Waage­recht, Senk­recht
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 1013
    • Glanz­grad
      Matt
    Texte
    • Aufdruck
      Mit Aufdruck
    • Monta­geart
      Zur Montage Auf entflamm­barem Unter­grund geeignet

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts (English)
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WVA1761WP
    PDF
    RoHS Report WVA1761WP
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WVA1761WP | Hager Deutschland

      Produktbild WVA1761WP

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WVA1761WP | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WVA1761WP

      Selbstverlöschende Bodenplatte für Aufputz-Rahmen 1fach, 82 x 82 mm, weiß

      PDF
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-08-07

      PDF
      26,73 MB
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-26 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-26

      PDF
      348,23 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23

      PDF
      300,36 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      10226019 - Rahmen 2fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.1 polarweiß, samt
      10226019
      Rahmen 2fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.1 polarweiß, samt
      Preis
      18,00 €
      / Stück *
      18,00 €
      / Stück *
    • 2
      10316086 - Aufputz-Rahmen 3fach Q.1 anthrazit samt, lackiert
      10316086
      Aufputz-Rahmen 3fach Q.1 anthrazit samt, lackiert
      Preis
      46,90 €
      / Stück *
      46,90 €
      / Stück *
    • 3
      10236014 - Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.1 alu samt, lackiert
      10236014
      Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.1 alu samt, lackiert
      Preis
      42,10 €
      / Stück *
      42,10 €
      / Stück *
    • 4
      10156016 - Rahmen 5fach mit Beschriftungsfeld Q.1 anthrazit, samt
      10156016
      Rahmen 5fach mit Beschriftungsfeld Q.1 anthrazit, samt
      Preis
      67,50 €
      / Stück *
      67,50 €
      / Stück *
    • 5
      10116019 - Rahmen 1fach mit Beschriftungsfeld Q.1 polarweiß, samt
      10116019
      Rahmen 1fach mit Beschriftungsfeld Q.1 polarweiß, samt
      Preis
      11,50 €
      / Stück *
      11,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Selbstverlöschende Bodenplatte für Aufputz-Rahmen 1fach, 82 x 82 mm, weiß

    Selbstverlöschende Bodenplatte mit Aufdruck zur Montage von Aufputz-Rahmen auf entflammbaren Untergründen.

    Breite: 82 mm
    Höhe: 82 mm
    Bodenplatte für Aufputzinstallation: 1
    Einbau-/Anschlussort: Waagerecht
    Senkrecht
    Werkstoff: Duroplast
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Weiß
    RAL Nummer: 1013
    Glanzgrad: Matt

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WVA1761WP
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG